Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanipump
Sanipump
Sanipump
Sanipump
Sanipump
Sanipump

    Sanipump

    Google-Übersetzung,
    Die Sanipump ist eine Tauchsumpfpumpe für den privaten oder gewerblichen Gebrauch. Es kann Abwässer aus einer Toilette, einem Waschbecken, einer Badewanne, einer Dusche, einem Bidet, einer Waschmaschine, einem Geschirrspüler und einem Waschbecken pumpen. Es ist in zwei Versionen erhältlich, die erste ist eine Zerhackerpumpe mit robusten Hochleistungs-Schneidmessern, um Verstopfungen zu vermeiden, und hat einen leistungsstarken Motor mit leisem Betrieb. Die zweite Version ist eine Vortex-Version, die Abfall wegpumpen kann, ohne dass eine Mazeration erforderlich ist. Die Sanipump entlädt durch 40 mm Rohrleitungen. Die Sanifos-Pumpe kann auch zum Abpumpen von Hochwasser aus einer Grube oder einem Keller verwendet werden
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanipumpGRVX
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanipump
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC010055
    • ETIM-NameSubmersible faeces pump
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit