Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanipump ZPG
Sanipump ZPG
Sanipump ZPG

    Sanipump ZPG

    Google-Übersetzung,
    Sanipump ZPG 71 ist eine Tauchpumpe aus Gusseisen zur Förderung von Grau- und Regenwasser mit einer maximalen Förderhöhe von 31 m und einem lichten Durchgang von 40 mm. Sanipump ZPG 71 wird in einem Schacht oder einer Grube installiert. Sämtliches Zubehör ist für die Montage auf dem Boden oder auf einem Sockel erhältlich. Sanipump ZPG 71 ist mit Sanifos 1600/2100/3100 kompatibel und in 4 Versionen erhältlich: 1 einphasige und 3 dreiphasige.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanipumpZPG
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanipump
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC010055
    • ETIM-NameSubmersible faeces pump
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit