Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower

    Sanishower

    Google-Übersetzung,

    Die Sanishower ist die ideale Lösung, um eine Dusche in einem neuen Badezimmer zu installieren. Dank ihrer Vielseitigkeit, dank ihrer 2 niedrigen Seiteneingänge und ihrer geringen Einbindung ist es nun möglich, eine Dusche ohne größere Arbeiten dort zu installieren, wo Sie möchten. Darüber hinaus garantieren ihr niedriger Geräuschpegel (46 dB (A)) und ihr ästhetisches Finish beispiellose Diskretion. Schließlich kann die integrierte Pumpe Wasser bis zu 5 m vertikal und 50 m horizontal heben.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanishower
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppePumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)144
    • Breite (mm)162
    • Tiefe (mm)309
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC010326
    • ETIM-NameSelf-priming horizontal pump
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit