Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saniwash - wall-hung washing toilet
Saniwash - wall-hung washing toilet
Saniwash - wall-hung washing toilet
Saniwash - wall-hung washing toilet
Saniwash - wall-hung washing toilet
Saniwash - wall-hung washing toilet

    Saniwash - wall-hung washing toilet

    Google-Übersetzung,

    Saniwash ist ein wandhängendes Wasch-WC, das für optimale Intimhygiene und Benutzerkomfort konzipiert wurde. Ausgestattet mit einer Fernbedienung und einer seitlichen Taste bietet es Zugriff auf zahlreiche Funktionen. Wasserdruck und -temperatur sind einstellbar und mehrere Reinigungsmodi, darunter die Massagefunktion, passen sich den individuellen Bedürfnissen an. Die Wartung wird durch verschiedene Selbstreinigungs-, Entkalkungs- und Sterilisationsoptionen vereinfacht.

    Spezifikation
    • Washing and drying toilet with massage function
      Multiple settings for a personalized user experience
      Easy maintenance: self-cleaning, descaling cycles, UV bowl sterilization

      Compatible with: Saniwall Pro Up, Saniwall Pro Up Style, and Sanipack Pro Up.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersaniwash
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSaniwash
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)408
    • Breite (mm)376
    • Tiefe (mm)591
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit