Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up

    Sanipro XR Up

    Google-Übersetzung,
    Der Sanipro XR Up ist die ideale Lösung für die Installation eines neuen Badezimmers. Ästhetisch ansprechend, besteht er aus einem leistungsstarken Zerhacker mit Silent-Technologie (46 dB (A)) sowie einer Zugangsluke für eine einfache und schnelle Wartung. Darüber hinaus ermöglicht es dank seiner 4 verfügbaren Eingänge, alle sanitären Einrichtungen eines kompletten Badezimmers anzuschließen: Dusche; Waschbecken; Toilette und Bidet. Sein Aktivkohlefilter neutralisiert Gerüche und seine Leistung ermöglicht es ihm, Wasser bis zu 5 m vertikal und 100 m horizontal anzuheben.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSFA010008
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanibroyeur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Nettogewicht (kg)6.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • ETIM-CodeEC011009
    • ETIM-NameFaeces pump with standard motor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit