Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC

    Sanicubic 1 SC

    Google-Übersetzung,
    Der Sanicubic 1 SC ist die ideale Hebelösung für Schwarzwasser in Mehrfamilienhäusern wie Wohnungen. Diese Tischhebeanlage kann dank ihrer Pumpe mit einem dreiphasigen Einkanallaufrad Schmutzwasser aus Toiletten, Bädern, Küchen und Wäschereien bis zu 22 m vertikal anheben. Ein im Lieferumfang enthaltenes Komfortsteuergerät ermöglicht die Kontrolle und Einstellung des Nutzvolumens. 4 Versionen für jeden Bedarf, dreiphasig bis 7,5kW verfügbar
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSFA020001
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanicubic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC011009
    • ETIM-NameFaeces pump with standard motor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit