Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AEROTUBE AZ smart
AEROTUBE AZ smart
    SIEGENIA

    AEROTUBE AZ smart

    Beim AEROTUBE Lüfter sind alle Funktionselemente im Rohr positioniert. Das verleiht dem Gehäuse ein dezentes Design und sorgt dennoch für eine bedarfsgerechte, kontrollierte Belüftung auf einem sehr hohen Komfortniveau. Das AEROTUBE-System besteht aus fünf verschiedenen Gerätevarianten, die einzeln oder paarweise – und auch raumübergreifend – einsetzbar sind und die sich in der „smart“-Variante ohne großen Aufwand intelligent miteinander vernetzen und über die SIEGENIA Comfort App bedienen lassen. So haben Sie beim Neubau oder der Modernisierung für jeden Raum die passende Lösung.
    Spezifikation
    • Zu- oder Abluft mit hoher Luftleistung, auch raumübergreifend.

      Wo entweder Ab- oder Zuluft gefragt ist, lässt sich der Aktivlüfter AEROTUBE AZ smart bei gleichbleibender Optik zum Beispiel in einem Raum als Zuluftgerät und im anderen Raum als Abluftgerät einsetzen. Auch ein paarweiser Betrieb oder Kombinationen mit anderen AEROTUBE-Varianten sind problemlos möglich. Die WLAN-Funktion ist, wie auch beim AEROTUBE WRG smart, serienmäßig vorhanden – und damit die Bedienung über die SIEGENIA Comfort App möglich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraerotube_az_smart
    • ProduktfamilieLüftungssysteme
    • ProduktgruppeWandlüfter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)279
    • Breite (mm)279
    • Tiefe (mm)63
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameVentilation
    • UNSPSCCode401015
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 25 15
    • OmniClassTitelHeating and Ventilating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3040
    • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit