Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(AR)(CL) BVP384 Tango G3

(AR)(CL) BVP384 Tango G3

Google-Übersetzung,

Das Philips Tango G3 LED-Flutlicht ist die ideale Lösung für eine Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen im Bereich von Flächen und Freizeitsportarten. Es integriert die LED-Lichtquelle, das optische System, den Kühlkörper und den Treiber in ein kompaktes, robustes Gehäuse, das weltweit anerkannte Sicherheitsstandards erfüllt. Sein speziell entwickelter Kühlkörper vereint Ästhetik und Funktionalität, um eine hervorragende Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Dank der LED-Technologie bietet diese Leuchte eine überlegene Leistung und eine längere Lebensdauer und hebt die Flächenbeleuchtung auf ein ganz neues Niveau.

Spezifikation
    • Opciones de potencias hasta máximo de 500W
    • Eficaciencia: 120 lm/W
    • 1000 hrs de pintura de sal marina
    • Protección IP66 e IK08 
    • 50,000 hrs de vida útil
    • 1-10V o DALI
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbvp384-tango-g3
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit