Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Abdichtung für den Kontakt mit Lebensmitteln - MasterSeal 6391
Abdichtung für den Kontakt mit Lebensmitteln - MasterSeal 6391
Abdichtung für den Kontakt mit Lebensmitteln - MasterSeal 6391
Abdichtung für den Kontakt mit Lebensmitteln - MasterSeal 6391
    Sika
    Archiviert

    Abdichtung für den Kontakt mit Lebensmitteln - MasterSeal 6391

    Abdichtungssystem basierend auf einer 2K Epoxy-Membran, zertifiziert für den Kontakt Speiseöl und festen Nahrungsmittel, nach EU Richtlinie 10/2011. Grundierung: Abhängig vom Untergrund. Membran: MasterSeal M 391 (Blaue oder weiße Version) 2K Epoxy-Membran für Abdichtungen und den Schutz von Speiseöl und festen Nahrungsmitteln in der Lebensmittelindustrie.
    Spezifikation
    • Applikation von zwei Arbeitsgängen mit einer Mindestschichtdicke von 0,4 mm einer 2K Epoxy abdichtenden und schützender Beschichtung von MasterSeal M 391 von Master Builders Solutions (oder ähnliche). Die Membran entspricht den Vorgaben der Verordnung EU 10/2011 für Produkte, die für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen sind sowie mit den Grenzwerten und Einschränkungen der Verordnung (EG) 1935/2004 bezüglich NOGE und BADGE (Epoxy Derivate). Technische Eigenschaften des Produktes: Wasserundurchlässigkeit unter Druckbelastung (Positivseite): > 5 Bar Wasserundurchlässigkeit unter Druckbelastung (Negativseite): > 3 Bar Kapillare Wasseraufnahme (EN 1062-3): max. 0.1 kg/m2/h0.5 Wasserdampfdurchlässigkeit (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd > 50 m (0,4 mm Schichtdicke) CO2 Durchlässigkeit (EN 1062-6): Sd > 50 m (0,4 mm Schichtdicke) Abriebfestigkeit (EN ISO 5470-1): max. 100 mg Schlagfestigkeit (EN ISO 6271-1): > 10 Nm Haftvermögen auf Beton (EN 1542): > 3 N/mm2 Haftvermögen auf Beton nach Frost-Tau-Wechselbeanspruchung (EN 13687-1): > 3 N/mm2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMasterSeal_6391_BW
    • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProduktgruppeWaterproofing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing and tanking systems
    • Klassifizierung07 14 16
    • Format2014TitelCold Fluid-Applied Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 15
    • OmniClassTitelFluid Applied Waterproofing
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit