Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emseal Seismic Colorseal®-DS - multi-faced expansion joint, silicone-coated, precompressed, primary seal seals both sides of substrate
Sika

Emseal Seismic Colorseal®-DS - multi-faced expansion joint, silicone-coated, precompressed, primary seal seals both sides of substrate

Google-Übersetzung,

Sika Emseal Seismic Colorseal-DS ist eine Dehnungsfuge für Vorhangfassaden und eine mehrseitige, silikonbeschichtete, vorkomprimierte Primärdichtung für strukturelle, stark bewegliche Fugen in praktisch jedem Untergrund. Es ist ideal für Vorhangfassaden und andere flache Untergründe, bei denen eine Versiegelung oder Endbearbeitung beider Seiten der Struktur gewünscht ist. Das mit hydrophobem Acryl imprägnierte Schaumdichtmittel ist werkseitig mit hochwertigem Silikon vorbeschichtet. Das Produkt ist wasserdicht, geruchlos, sauber in der Handhabung, UV-beständig, hinterlässt keine Flecken, ist bei niedrigen Temperaturen flexibel und bei hohen Temperaturen stabil.

Seismic Colorseal-DS ist eine einzigartige, hochinnovative, maßgeschneiderte Variante des renommierten Seismic Colorseal-Materials von EMSEAL. Es gewährleistet die Wasserdichtheit vertikaler und horizontaler struktureller, seismischer und Widerlagerfugen in Wänden aus Betonfertigteilen, Ziegeln, Vorhangfassaden, Steinen und praktisch jedem anderen Untergrund.
Seismic Colorseal-DS bietet eine erhebliche Schalldämpfung als Fugenfüller in Innenwänden, Trennwänden oder in Tonstudios, Aufführungshallen, Sendekabinen usw. Eine Betonwand mit einer durchgehenden Dehnungsfuge kann die praktisch gleiche Schallübertragung wiederherstellen Koeffizient wie die Massivwand ohne Fuge.

Merkmale
• Wasserdicht
• Luftdicht
• Isoliert
• Versiegeln Sie zwei Oberflächen (Vorder- und Rückseite) bei Einzelinstallation
• Nicht-invasive Verankerung
• Schalldämpfendes STC 54; OITC 38
• ABAA-konform
• Widersteht Hurrikan-Wind und Wasser
• Spannungsarmer Silikonbalg
• Neu oder Nachrüstung
• Ästhetisch und praktisch vielseitig
• Bewältigt problemlos Ebenen- und Richtungsänderungen

Verwendet
• Brüstungen
• Vorhangfassadensysteme
• Türen
• Fensterwände
• Innentrennwände
• Schallmauer

Größen
1″ (25mm) bis 10″ (250mm).
Hinweis: Größen unter 1 1/2″ (40 mm) werden mit einem einzelnen Faltenbalg hergestellt. Größere Größen verfügen über mehrere Faltenbälge

Bewegung
Insgesamt 100 % (+50 % und -50 %) der gelieferten Nenngröße.

Farbe
Es steht eine große Auswahl an Standardfarben und kundenspezifischen Farben zur Verfügung.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeremseal-seismic-colorseal-ds
  • ProduktfamilieWatertight Expansion Joints
  • ProduktgruppeVertical Wall (5)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSealant
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit