Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emseal DFR3 3-Hour, UL2079 fire and water-resistant expansion joint system for floors and decks
Sika

Emseal DFR3 3-Hour, UL2079 fire and water-resistant expansion joint system for floors and decks

Google-Übersetzung,

Sika Emseal Emshield® DFR3 ist eine wasserdichte, brandbeständige und verkehrsbeständige Primärabdichtung für Reparaturen, Nachrüstungen und Neuinstallationen von strukturellen Dehnungsfugen in horizontalen Anwendungen.

EMSHIELD DFR3 macht zusätzliche Feuerlöschdecken, Mineralwolle, flüssige Dichtungsmittel, Abdeckplatten oder andere Brandschutzmaterialien überflüssig.

Kann allein oder unter jeder anderen Dehnungsfugenabdeckung, Platte oder Spachtelmasse verwendet werden, sofern die Tiefe des Untergrunds dies zulässt.

EMSHIELD DFR3 baut auf der über 30-jährigen Erfolgsgeschichte von EMSEAL bei der Abdichtung von Strukturdehnungsfugen mit imprägnierten Schaumdichtstoffen auf und ist Teil einer umfassenden Reihe bahnbrechender, multifunktionaler Strukturdehnungsfugenmaterialien, die EMSEAL anbietet. Getestet und zertifiziert von Underwriters Laboratories (UL) gemäß den Anforderungen von UL 2079 für Deck- und Bodendehnungsfugen.

IN EINER LEBENSSICHERHEITSANWENDUNG DÜRFEN NUR FEUERSCHUTZ-DEHNVERBINDUNGEN VERWENDET WERDEN, DIE UL 2079 GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT WURDEN.

Wenn UL-geprüfte Auflistungen Ihren spezifischen Projektbedingungen nicht entsprechen, bitten Sie EMSEAL um eine technische Beurteilung.

Merkmale
• Für Böden und Decks
• Innen- und Außenbereich
• Verkehrsbeständig
• Wasserdicht
• 3-Stunden-Feuerschutz gemäß UL 2079
• Nicht-invasive Verankerung
• Komplett vom Deck oder Boden darüber installiert – keine Hebevorrichtungen oder Haltearbeiten erforderlich
• Keine Hindernisse durch Säulen oder Deckenunterseiten durch HLK-, Elektro-, Sanitär- oder mechanische Materialien
• Macht Löschdecken und Dachrinnen überflüssig
• Erfüllt die Anforderungen von ASTM E1966, ASTM E119 und ASTM E1399
• Eine Installation erledigt alles feuerfest, wasserdicht, verkehrsbelastbar, 50 % Bewegung, leise, nichtinvasive Verankerung, UL 2079-zertifiziert für Decks und Böden

Verwendet
• Stadien
• Parkdecks
• Umfang des Treppenturms
• Deck-zu-Deck
• Deck-zu-Wand
• Brückenkompensatoren
• Arenen
• Böden
• Treppen-/Aufzugsturmumfänge
• Innenböden unter Fugenabdeckungen

Standardgrößen
• 1/2" bis 4" (12 - 100 mm)

Hinweis: Größen unter 1 1/2" (40 mm) werden mit einem einzelnen Faltenbalg hergestellt. Größere Größen enthalten mehrere Faltenbälge. (Über 4" (100 mm) siehe SJS-FR-SYSTEM oder wenden Sie sich an EMSEAL.)

Dichtungstiefe für alle Größen: 4" (100 mm)

Bewegungsfähigkeit
• Bis zu 50 % insgesamt (+25 % und -25 % der gelieferten Nenngröße)

Farbe
• Die Standardfarbe ist grau (für andere Farben kontaktieren Sie EMSEAL)
• Die Standardfarbe der Unterseite ist „intumeszierendes Rot“, um die visuelle Kontrolle des Vorhandenseins von Brandschutz zu erleichtern. Eine zusätzliche Farbbeschichtung auf der Unterseite ist optional erhältlich – wenden Sie sich an EMSEAL.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeremseal-dfr3
  • ProduktfamilieFire Resistant Joint Sealants
  • ProduktgruppeFloors and Decks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSealant
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit