Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emseal WFR2 2-Hour, UL2079 wall fire and water-resistant expansion joint system
Sika

Emseal WFR2 2-Hour, UL2079 wall fire and water-resistant expansion joint system

Google-Übersetzung,

Sika Emseal Emshield® WFR2 ist eine wasserdichte, feuerbeständige, doppelseitige Primärdichtung für neue und nachgerüstete strukturelle Dehnungsfugen in Wandanwendungen. EMSHIELD WFR2 verfügt über doppelseitige Silikondichtflächen, die auf einer feuerhemmenden, imprägnierten Schaumstoffunterlage haften. Beide Seiten der Dehnungsfuge sind wasserdicht und feuerbeständig. Da es sich bei EMSHIELD um eine feuerbeständige Dehnungsfuge aus einer einzigen Einheit handelt, sind keine zusätzlichen Brandschutzstopper an der Fugenfuge erforderlich, wodurch die Notwendigkeit mehrerer separater Produkte entfällt, die die Rolle der Abdichtung, Überbrückung und Brandschutzfuge übernehmen – bei EMSHIELD WFR2 ist dies bei einer einzigen Installation der Fall es alles.

Kann allein oder unter jeder anderen Dehnungsfugenabdeckung, Platte oder Spachtelmasse verwendet werden, sofern die Tiefe des Untergrunds dies zulässt.

EMSHIELD WFR2 bietet eine wasserdichte, saubere Handhabung, UV-Stabilität, keine Fleckenbildung, Kälteflexibilität, Hochtemperaturstabilität, wasserdichte, energieeffiziente und feuerbeständige Verbindung in einem einzigen Installationsprozess.

EMSHIELD WFR2 (Wand, 2 Stunden feuerbeständig) ist Teil der wachsenden EMSHIELD-Familie feuerbeständiger Dehnungsfugen, die von EMSEAL herausgebracht wird. WFR2 kann mit EMSHIELD DFR2 und DFR3, den feuerbeständigen horizontalen Dehnungsfugen von EMSEAL für Decks, verbunden werden, um ein kontinuierliches, feuerbeständiges, wasserdichtes Dehnungssystem in beiden Ebenen sowie bei werkseitig hergestellten oder vor Ort ausgeführten Richtungsänderungen zwischen der horizontalen und der horizontalen zu schaffen vertikale Ebenen.

EMSHIELD WFR2 baut auf der über 30-jährigen Erfolgsgeschichte von EMSEAL bei der Abdichtung von Strukturdehnungsfugen mit imprägnierten Schaumdichtstoffen auf und erweitert das umfassende Sortiment bahnbrechender, multifunktionaler Strukturdehnungsfugenmaterialien, die EMSEAL auf den Markt bringt. Es wurde von Underwriters Laboratories (UL) gemäß den Anforderungen von UL 2079 getestet und zertifiziert und wird im Rahmen des Follow-up-Service von UL hergestellt. Dies bietet die Gewissheit, dass das für Ihr Projekt gelieferte Material nach denselben Standards wie das Produkt hergestellt wird wurde zum Testen eingereicht. IN EINER LEBENSSICHERHEITSANWENDUNG DÜRFEN NUR FEUERSCHUTZ-DEHNVERBINDUNGEN VERWENDET WERDEN, DIE UL 2079 GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT WURDEN.

Wenn UL-geprüfte Auflistungen Ihren spezifischen Projektbedingungen nicht entsprechen, bitten Sie EMSEAL um eine technische Beurteilung.

Merkmale
• 2 Stunden Feuerschutz gemäß UL2079, UL- und ULC-gelistet
• Wasserdicht
• Schalldämpfung
• Hurrikanbeständig
• Kompatibel mit Luftbarrieren
• Nicht-invasive Verankerung
• Energieeffizient
• Lässt sich im Neu- oder Nachrüstzustand schnell installieren
• Ein Produkt, eine Installation erledigt alles

Verwendet
• UL 2079 für Beton-, Mauerwerks- und Gipswände
• Kann allein oder hinter beliebigen Fugenabdeckungen verwendet werden
• Innenwände
• Außenwände
• Geeignet für alle Gebäudetypen
• Stadien und Arenen
• Krankenhäuser
• Militärische Einrichtungen
• Schulen, Hochschulen und Universitäten
• Flughäfen
• Fertigung usw.

Standardgrößen
• 1/2" bis 6" (12 - 150 mm)

Hinweis: Größen unter 1 1/2" (40 mm) werden mit einem einzigen Faltenbalg hergestellt. Größere Größen enthalten mehrere Faltenbälge.

Die Produkttiefe für alle Größen beträgt 4 Zoll (100 mm).

Bewegungsfähigkeit
• Insgesamt 100 % (+50 % und -50 %) der gelieferten Nenngröße.

Farben
• 26 Standardfarben
• Benutzerdefinierte Farben

Technische Spezifikation
  • Referenznummeremseal-wfr2
  • ProduktfamilieFire Resistant Joint Sealants
  • ProduktgruppeVertical Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSealant
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit