Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG

    Google-Übersetzung,
    SikaEmaco® T 1200 PG ist ein einkomponentiger, schnell abbindender und aushärtender, gießbarer Reparatur- und Bettungsmörtel, der die Anforderungen der Klasse R4 gemäß EN 1504 Teil 3 erfüllt. SikaEmaco® T 1200 PG ist ein gebrauchsfertiges Material, das sulfatbeständigen Portlandzement (HSR LA), hydraulische Bindemittel, gut abgestufte Sande, speziell ausgewählte Polymerfasern (PAN – Polyacrylnitril) und spezielle Additive enthält und so selbst bei Minustemperaturen einen schnellen Festigkeitsaufbau, eine verbesserte Haltbarkeit und eine unübertroffen niedrige Trocknungsschrumpfung ermöglicht. Beim Mischen mit Wasser bildet SikaEmaco® T 1200 PG einen Mörtel mit flüssiger oder fließfähiger Konsistenz, der leicht von Hand oder maschinell in einer Dicke von 10 mm bis 150 mm aufgetragen werden kann.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSikaEmaco-T-1200-PG
    • ProduktfamilieConcrete Repair
    • ProduktgruppeTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC000611
    • ETIM-NameQuick drying cement/plaster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete repair mortars
    • OmniClassNummer23-13 27 13 11
    • OmniClassTitelRepair Mortars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit