Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aussenliegende Sika Waterbar® Tricomer Typ DA zur Fugenabdichtung im wasserundurchlässigen Betonbau
Aussenliegende Sika Waterbar® Tricomer Typ DA zur Fugenabdichtung im wasserundurchlässigen Betonbau
    Sika

    Aussenliegende Sika Waterbar® Tricomer Typ DA zur Fugenabdichtung im wasserundurchlässigen Betonbau

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)

    Sika Fugenbänder Tricomer NB Typ DA sind hochelastische Fugenbänder gefertigt aus einem Mischpolymerisat auf PVC-P/NBR Basis zur Abdichtung von Dehnfugen in Betonbauwerken aus wasserundurchlässigem Beton.

    Anwendung

    Wasserleiste, die entweder als Fugenabdichtung in Betonkonstruktionen oder als Dehnfugenabdichtung in Ortbeton verwendet werden kann. Das Produkt wird hauptsächlich verwendet in:

    • Wohnbauten
    • Verwaltungsbauten, Tiefgaragen
    • Kläranlagen
    • Talsperren

    Grundsätze für die Anwendung

    • Planungs- und Verarbeitungsgrundsätze gemäß DIN 18197
    • Fügetechnik nach DIN 18197 und DIN 18541

    Produktmerkmale / Vorteile

    • Hohe Festigkeit und Dehnung
    • Dauerelastizität und hohes Rückstellvermögen
    • Einsetzbar für mittleren Wasserdruck und mittlere Verformungen
    • Beständig gegen in der Natur vorkommende betonangreifende Stoffe
    • Nicht bitumenverträglich (NB)
    • Beständig gegen ein breites Spektrum von chemischen Agenzien (Prüfung im Einzelfallerforderlich)
    • Robuste Querschnitte für die Handhabung auf der Baustelle
    • Schweißbar
    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwaterbar-tricomer-da
    • ProduktfamilieWaterproofing
    • ProduktgruppeJoints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSCCode30
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete construction joint accessories
    • Klassifizierung03 15 13.13
    • Format2014TitelNon-Expanding Waterstops
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 13
    • OmniClassTitelWaterstops
    • CSIUniFormatIICodeA20
    • CSIUniFormatIITitleBASEMENT CONSTRUCTION