Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire PROtec² EW 30 C2
Fire PROtec² EW 30 C2
Fire PROtec² EW 30 C2

    Fire PROtec² EW 30 C2

    Der automatische Feuerschutzvorhang Fire PROtec² EW30-C2 ist ein Feuerschutzabschluss mit Klassifizierung EW30 (Verminderte Wärmestrahlung für mehr als 30 Minuten). Der Fire PROtec² EW30 wird in Wandmontage auf der feuerzugewandten Seite angebracht. Das Hauptaugenmerk bei der Konzeption des Fire PROtec² EW30-C2 lag auf den kleinen Kastenabmessungen (150x182 mm bei Vorhangabmessungen bis 2,80 x 3 m und 180x212 mm für Vorhanggrößen bis 4,40 x 4,47 m) und hoher optischer Qualität. Das System wird als Bausatz geliefert und kann montagefreundlich, zeit- und kostensparend montiert und in Betrieb genommen werden. Insbesondere der "Snap-In" Mechanismus erleichtert den Einbau der fertig vorkonfektionierten Rollerbaugruppe erheblich. Hinsichtlich der Steuerung bietet SIMON PROtec verschiedene Varianten (mit und ohne Notstrom, + NOT-AUF) mit einer zugelassenen Feststellanlage. Der Feuerschutzvorhang Fire PROtec² EW30 C2 ist CE zertifiziert nach DIN EN 16034 - nach Abschluss der Installation und Abnahme erhält das System sein CE Kennzeichen mit Leistungserklärung.

    Spezifikation
    • Feuerschutzvorhang Fire PROtec² EW30-C2

      Der automatische Feuerschutzvorhang Fire PROtec² EW30-C2 ist ein Feuerschutzabschluss mit Klassifizierung EW30 (Verminderte Wärmestrahlung für mehr als 30 Minuten). Der Fire PROtec² EW30 wird in Wandmontage auf der feuerzugewandten Seite angebracht. Der Feuerschutzvorhang Fire PROtec² EW30 C2 ist CE zertifiziert nach DIN EN 16034 - nach Abschluss der Installation und Abnahme erhält das System sein CE Kennzeichen mit Leistungserklärung.

      Klassifizierung: E 30 EW 30 mit CE nach DIN EN 16034
      Gewebe: Polyurethanbeschichtetes E-Glasgewebe in Grau, ca. 690 g/m² (A2 nach EN 13501-1)
      Abrollung: durch Schwerkraft (gravity fail safe)
      Aufrollung: Über Planetengetriebemotor, 24 V DC, 3 A mit elektronischer Lastabschaltung, max. Drehmoment 4 Nm, integriert in der Wickelwelle, inkl. 2m Anschlussleitung
      Systemmontage: Decken- o. Wandmontage mit geeignetem, zugelassenem Befestigungsmaterial
      Systemgröße (maximal): 4,40 m x 4,47 m; Systembreite 4400 mm, Abrolllänge 4470 mm
      Gehäuse: Abrollkasten (B x H): Verzinktes Stahlblech 1,5 mm; 150 x 182 mm bzw. 180 x 212 mm bei Abrolllänge > 3 m;
      Abschlussprofil: Verzinktes Stahlblech mit Federeinheit und integriertem Rundstahl in Gewebetasche zum energiefreien Abrollen
      Seitenführungsschiene (optional): Verzinktes Stahlblech 2 mm, 58 x 95 mm (B x H)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-protec2-ew30-c2
    • ProduktfamilieRauch- und Feuerschutzvorhänge
    • ProduktgruppeFeuerschutzvorhang
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4842
    • Breite (mm)4400
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialIsolierung
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke and fire barriers
    • Klassifizierung07 80 00
    • Format2014TitelFire and Smoke Protection
    • OmniClassNummer23-17 21 15
    • OmniClassTitelFire and Smoke Shutters and Curtains
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION