TOP Inther Aufputz-Panikstange für Notausgangstüren. Diese Panikstange wurde strengen Zertifizierungstests unterzogen und hält 200.000 Türöffnungs- und -schließzyklen stand. Sie erfüllt die Brandschutzbestimmungen. Dieses Panikstangenmodell ist für die Aufputzmontage an einem passiven Türflügel mittels eines Druckstangensystems konzipiert. Es ist nicht richtungsgebunden und benötigt kein Einsteckschloss in der Tür. Die 2000 mm lange vertikale Stange ist in allen Ausführungen erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich. Erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen: Edelstahl 304, Silber.
Spezifikation
Surface-mounted panic exit device designed for emergency exit doors, specifically for installation on passive door leaves. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance.
The device features a push bar system, designed for surface-mounted installation on the passive leaf. It does not require a mortise lock and operates without an integrated handle, ensuring a clean and functional design.
An optional 2000 mm vertical rod is available in all finishes (sold separately), enabling secure locking of the passive leaf.
Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304 and Silver.