Unser aus Edelstahl 304 gefertigter Schiebetürgriff ermöglicht Ihnen dank eines leicht zu greifenden Schwenkhakens ein müheloses Öffnen Ihrer Schiebetür.
Der Cavity Slider Edge Pull ist mit unseren Schiebetürgriffen kompatibel und sorgt so für ein ästhetisches Gesamtbild.
Bitte beachten Sie :
– Wenn Sie dieses Produkt mit dem Leroy Schiebetür-Sichtschutzset kombinieren, muss der Griff für die Schiebetürkante oberhalb oder unterhalb des Verriegelungsmechanismus montiert werden.
Merkmale:
– Die Konstruktion aus Edelstahl 304 bietet Langlebigkeit für den Innen- und gewerblichen Einsatz.
– Haken für einfachen Zugriff auf den Schieber der Aussparung.
– Verdeckte Schrauben für eine elegante Optik.
Abmessungen:
– Höhe: 80 mm
– Breite: 22 mm
– Durchmesser: 14 mm