Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
    Slalom

    ECO&PETfelt

    Google-Übersetzung,

    ECO&PETfelt lässt sich architektonisch als Material definieren. Diese dünnen Beläge können zum Abschluss eines Raumes werden, zur Hülle unseres Lebensraums. Die Rollenware ermöglicht die Verarbeitung des Filzes in seiner reinen Dimension mit wenigen sichtbaren Fugen. Seine weiche Haptik und die warme Lichtresonanz machen dieses Produkt zu einem echten Erlebnis. Dank seiner extremen Formbarkeit eignet es sich hervorragend für die Gestaltung von Formen (entdecken Sie FELTshapes), geometrischen Drucken, urbanen oder wilden Mustern und Aussparungen. ECO&PETfelt kann nicht nur auf Blind- oder Glaswänden, geraden oder gebogenen Wänden, sondern auch auf bestehenden Möbeln angebracht werden, um deren akustische Leistung zu verbessern.

    Spezifikation
    • Sound absorption 3mm: Alpha W 0,15 | NRC 0,15 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption 4,5mm: Alpha W 0,20 | NRC 0,20 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption 6mm: Alpha W 0,20 | NRC 0,20 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption 8mm: Alpha W 0,20 | NRC 0,20 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84] - OPTIONAL

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECO_PETfelt
    • ProduktfamilieSound-absorbing and anti-reverberation layer
    • ProduktgruppeWall&Ceiling coverings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1430
    • Tiefe (mm)4.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit