Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
    Slalom

    FELTShape&FELTdesign

    Google-Übersetzung,

    ECO&PETfelt sind architektonische Materialien und echte Gestaltungswerkzeuge. Die Schlichtheit dieser Oberflächen wird durch verschiedene Formen und Farbkombinationen unterstrichen. Ausgewogene Farben bereichern das Ergebnis: Geometrische Formen, natürliche Elemente und Maßstabsänderungen harmonieren in der breiten Palette von FELTshape. Entdecken Sie die Auswahl unserer Designer oder kreieren Sie Ihr eigenes Muster – lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

    Spezifikation
    • Sound absorption 4,5mm: Alpha W 0,20 | NRC 0,20 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84] - OPTIONAL

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFELTShape_FELTdesign
    • ProduktfamilieSound-absorbing and anti-reverberation layer
    • ProduktgruppeWall&Ceiling coverings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)4.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit