Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Passgate 300 Security Turnstile

Fastlane Passgate 300 Security Turnstile

Google-Übersetzung,

Einzelne Barriere mit Vielseitigkeit

Die Passgate 300-Einheit ist eine Neuauflage eines Klassikers. Es handelt sich um ein einstöckiges Tor mit einer einzelnen Schranke, das in verschiedenen Höhen und Breiten für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich ist. Das neue Passgate verwendet den bewährten GG300-Motor und ist als Zubehör für die äußerst erfolgreiche Fastlane-Drehkreuzreihe konzipiert. Es ist für den gelegentlichen Einsatz als Zufahrt für Lieferungen und übergroße Objekte konzipiert, die möglicherweise nicht durch unsere Standardreihe passen.

IP aktiviert

Passgate 300 verfügt über Fastlane Connect™, ein TCP/IP-Kommunikations- und Steuerungssystem, das eine webbasierte Drehkreuzsteuerung von jedem PC, Tablet, Smartphone oder vom Multilane Controller von Fastlane aus ermöglicht.

Betrieb

Passgate ist als physische Abschreckung gegen unbefugten Zutritt unter Aufsicht des Empfangs- oder Sicherheitspersonals konzipiert. Es öffnet sich, um den Durchgang auf Befehl des Wachpersonals über einen Druckknopf oder nach Vorlage der entsprechenden Berechtigung durch den Benutzer zu ermöglichen.

Die Glaswand schwingt in Fahrtrichtung auf. Anschließend kann die Wand entweder:

  • Bleibt für eine konfigurierbare Zeitspanne zwischen 1 und 20 Sekunden geöffnet, um einer oder mehreren Personen den Durchgang zu ermöglichen
  • Bleibt geöffnet, bis das Sicherheitspersonal das Tor per Fernzugriff schließt, sodass eine beliebige Anzahl von Personen in beide Richtungen durchgehen kann.

Im Falle eines gewaltsamen Öffnens der Schranke werden lokale optische und akustische Alarme aktiviert und es kann zusätzlich ein Alarm an das Zutrittskontrollsystem ausgegeben werden.

Benutzerfreundlich und sicher

Um Verletzungen oder Schäden zu minimieren, löst sich die Passgate-Barriere in beide Richtungen automatisch.

Optional kann die Schranke so konfiguriert werden, dass sie bei einem Feueralarm oder Stromausfall automatisch in Ausgangsrichtung öffnet.

Schlüsselwörter: Eingangssicherheit, Fußgängertore, Eingangskontrolle, Zugangskontrolldrehkreuze, Speedgates, Anti-Tailgating-Vorrichtungen, Anti-Tailgating-Zugangskontrolle, elektrisches Tor, Zugangskontrolle, physische Zugangskontrolle, Sicherheitstore, Fußgängerdrehkreuze, Drehkreuze, Sicherheitseingangstore, Sicherheitsdrehkreuz, Drehtor, optische Drehkreuze, Eingangszugangskontrolle, Drehkreuz-Zugangskontroll-Sicherheitssysteme, Mitarbeitereingangsdrehkreuz, Anti-Tailgating-Sicherheit, physische Zugangskontrolle, Speedgates, Schrankendrehkreuze, Lobbysicherheit, Eingangssicherheit, Sicherheitsalarme, Fußgängersicherheit, Tore, Schranken, Eingangstore, Fußgängerdrehkreuze, hüfthohe Drehkreuze, Drehkreuze in voller Höhe, hohe Sicherheit, barrierefreie Drehkreuze, Drehkreuze mit Glasbarrieren, Drehkreuze mit Schranken, Zugangstor.

Spezifikation
    • Product family: Turnstiles and Speedgates
    • Product group: Passgate 

    Gate pedestal dimensions — standard & ADA

    • Height: 38.0” (965 mm)
    • Diameter: 9.4” (240 mm)

    Gate barrier height - 5 options

    • 70.9” (1800 mm)
    • 66.9″ (1700mm)
    • 59.1 (1500 mm)
    • 47.2 (1200 mm)
    • 38” (965 mm)

    Gate lane width

    • Standard glass lane: 23.6” (600 mm)
    • 27.5” (700 mm)
    • 39.3” (1000 mm)

    Available gate end panels

    • Round

    Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersecurity-turnstiles-fastlane-passgate-300
  • ProduktfamilieSecurity Access Control Gates
  • ProduktgruppeSecurity ADA Swing Gates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)38
  • Breite (Inches)9.4
  • Tiefe (Inches)9.4
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)52.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit