Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
    Archiviert

    OGS FIRE SECTIONAL DOOR

    OGS fire sectional door is both fire door and fully functional industrial door. Therefore, there is no need to separate the fire protection function of the opening and its daily closure by using two distinct doors. This solution saves space, reduces costs and ensures full safety. Another advantage is the possible use of an access door, which is the only solution of this type on the Polish market.

    Spezifikation
    • OGS DOOR CONTROL:

      SI motor with FSTronic DES-FI control

      Industrial motor with long cycle life up to 100,000 cycles;
      1x230 V/20 A supply;
      In case of an alarm, the door is closed by means of a battery;
      Possibility of emergency manual opening of the door using a crank or chain;
      The battery can be enlarged to enable electrical safety opening the door without an external power source.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOGS_FIRE_SECTIONAL_DOOR
    • ProduktfamilieFire Gate
    • ProduktgruppeSectional
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung10 44 00
    • Format2014TitelFire Protection Specialties
    • OmniClassNummer23-17 11 31
    • OmniClassTitelFire Doors
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit