Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
    SONGMICS

    SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman

    Google-Übersetzung,
    • Kunstleder.
    • VERSTECKTER STAURAUM: Das extra große Volumen von 80 Litern reicht aus, um verschiedene Bedürfnisse zu erfüllen; Platzieren Sie es in Ihrem Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur oder Hauswirtschaftsraum, um Bücher, Kleidung, Decken, Schuhe, Spielzeug und viele andere Kleinigkeiten zu organisieren.
    • STABIL UND BEQUEM ZUM SITZEN: Hergestellt aus CARB P2 MDF, diese Ottomane-Bank hält bis zu 660 lbs (statische Tragfähigkeit) und bietet bequem Platz für 2 Erwachsene; hochelastische Schaumstoffpolsterung sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl.
    • KLASSISCHES DEKORATIVES ERSCHEINUNGSBILD: Diese mit hochwertigem Kunstleder überzogene Aufbewahrungstruhe lässt sich superleicht mit einem feuchten Tuch abwischen; Die geknöpfte Bankplatte mit Doppelnähten bringt Stil in Ihr Zimmer.
    • SUPER EINFACH AUFZUSTELLEN UND FLACH ZU FALTEN: Das zusammenklappbare Design macht es Ihnen leicht, innerhalb von Sekunden eine gemütliche gepolsterte Bank aufzustellen; kann bei Nichtgebrauch einfach flach zusammengeklappt werden, nimmt wenig Platz zur Aufbewahrung ein; perfekt für Schlafsäle und Wohnmobile.
    • AUSGEZEICHNET FÜR KLEINE RÄUME: Der Mehrzweckhocker eignet sich hervorragend als Schuhbank, Fußbank, Fensterbank, Betthocker, Spielzeugtruhe, Couchtisch, Welpenstufe usw.; Größe 30" L x 15" B x 15" H (76 x 38 x 38 cm).

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Songmics #StorageOttoman #Ottoman #FauxLeather

    Spezifikation
    • Technical Details

      Color: Brown
      Upholstery Material: Faux Leather
      Seater Filling Material: High Resilience Sponge
      Construction Material: CARB P2 Medium Density Fiber Board
      Bottom Material: Oxford Fabric
      Product Size: 30"L x 15"W x 15"H (76 x 38 x 38cm)
      Product Weight: 13.6lbs

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSONGMICS-ULSF40Z-30in-Storage-Ottoman
    • ProduktfamilieOttoman
    • ProduktgruppeStorage
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit