Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
    SONGMICS

    SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman

    Google-Übersetzung,
    • STABIL UND ZUSAMMENKLAPPBAR: Dieser Klapphocker aus MDF mit P2-Grad ist robust und kann bis zu 300 Pfund tragen; Lässt sich auf eine kompakte Höhe von 2,7 Zoll zusammenklappen, um es bequem zu verstauen, wenn es nicht verwendet wird.
    • METALLSTÜTZE: Eine Metallkreuzstütze im Inneren der Aufbewahrungsbank verleiht zusätzliche Stabilität und kann den Raum für die Organisation teilen.
    • VIEL STAURAUM: Großer Stauraum von 120 Litern; kann als Aufbewahrungsbox verwendet werden, um Bettwäsche, Spielzeug, Kleidung und Zeitschriften für Ihre Familie zu organisieren.
    • ZUSÄTZLICHE SITZPLÄTZE: Bietet einen stabilen Sitz für Kinder und Erwachsene; perfekt, um Besucher zu empfangen; Leinenstoffbezug ist langlebig und bequem; Durch die großzügige Schwammpolsterung ist das Kissen sehr weich und angenehm zum Sitzen.
    • UMFANGREICHE VERWENDUNG: Diese Aufbewahrungsbank ist mehr als nur eine Ottomane, sie kann auch als Eingangsbank, Fußschemel oder Beistelltisch verwendet werden; geeignet, um in jedem Raum Ihres Hauses platziert zu werden.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Songmics #StorageOttoman #Ottoman

    Spezifikation
    • Technical Details

      Color: Dark Grey
      Upholstery Material: Line-like Fabric
      Seater Filling Material: Sofa Sponge
      Construction Material: MDF
      Overall Product Size: 43"L x 15"W x 15"H (110 x 38 x 38cm)
      Internal Storage Size: 42.1"L x 13.6"W x 13"H (107 x 34.5 x 33cm)
      Product Weight: 18.3lb (8.3kg)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSONGMICS-ULSF77K-43in-Storage-Ottoman
    • ProduktfamilieOttoman
    • ProduktgruppeStorage
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit