Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Embedded shower mixer kit BIZERTE
SOPAL

Embedded shower mixer kit BIZERTE

Google-Übersetzung,

Eingebettetes Duschmischer-Kit:

  • Mixer mit glänzendem und langlebigem Chrom-Finish NF EN ISO 1456.
  • Keramikkartusche Ø35mm.
  • Brillant und leicht zu reinigen.
  • Komfort im Gebrauch.
  • Flexible Verbindungsschläuche.
Spezifikation
  • Embedded shower mixer kit:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer06D0A04
  • ProduktfamilieMixer BIZERTE
  • ProduktgruppeEmbedded shower mixer kit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inTunesien
  • Hergestellt inTunesien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit