Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower column BIZERTE
SOPAL

Shower column BIZERTE

Google-Übersetzung,

Duschsäule :

  • Helles und langlebiges Chrom-Finish NF EN ISO 1456.
  • Messingrohr Ø24.
  • Brillant und leicht zu reinigen.
  • Komfort im Gebrauch.
  • Ausrichtbare Regendusche Ø200.
Spezifikation
  • Shower column : 

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 18l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer10A6A04
  • ProduktfamilieShower column BIZERTE
  • ProduktgruppeShower column
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inTunesien
  • Hergestellt inTunesien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika