Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.4
SOPREMA

Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.4

Google-Übersetzung,

Synthetische Membran bestehend aus einer einzelnen Schicht Polyethylen niedriger Dichte, transparent in der Farbe, mit Mikrolöchern von 80 mm Durchmesser, die alle 15 mm in Längs- und Querrichtung über die gesamte Oberfläche verteilt sind.

Spezifikation
  • Vapor Flag Macro contains no flame retardants, resins or glues.

    AREA OF USE.

    • Separation and anti-imbibition layer for roofing applications.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPRDP7A3_2
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • ETIM-CodeEG019720
  • ETIM-NameSheet material
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13
  • OmniClassTitelSheet Waterproofing

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien