Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system
SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system
    SOPREMA

    SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system

    Google-Übersetzung,
    SBS Bitumen-Abdichtungssystem mit Wurzelsperr-Elastomer, unter mehrfachem UV-Schutz (Multifunktion). Dieses System wurde für das begehbare Terrassendach auf Beton entwickelt.
    Spezifikation
    • - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - Classification at the outdoor fire BROOF (t3) (with Sopranature® Tundra by rolls précultivés sloping < 10 °); - On support concrete, to make the terrace garden, and multifunction (paving slabs, tiles,...); - Removal of the devices of spacing at the top of runoff with Alsan® Flashing garden seal transcripts. - Responds to any type of project in nine as in renovation, with solutions of revegetation by semie, plantation, pre-cultured or directly with the precultured box, Tundra rolls ' Box. It can be implemented on any type of insulation meets the professional rules or the D.T.U. in force; - Applies mainly to the slopes up to 20% (Tundra under DTA system up to 30% slope); However, on special study, SOPRANATURE® can be implemented on slopes up to 100%. The low needs of cleaning and the light weight allow to make it on no-accesible roof.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRC1PUTE_FR01
    • Produktfamiliewaterproofing
    • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-03
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEG020300
    • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_60
    • Klassifizierung07 76 00
    • Format2014TitelRoof Pavers
    • OmniClassNummer23-13 39 31 13 13
    • OmniClassTitelBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit