Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_CubPlanaTransInv_Prestidalle+SopraXPSSl40+SopraleneEliteFp4Kg+ElastopheneEliteFv4Kg_388,2mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransInv_Prestidalle+SopraXPSSl40+SopraleneEliteFp4Kg+ElastopheneEliteFv4Kg_388,2mm

Google-Übersetzung,
m2 Schwimmende Abdichtungsbahn aus 2 mm dickem, durch Coextrusion verstärktem Kunststoffblatt PVC-P FLAGON BSL 200 mit hoher Beständigkeit gegen Befall durch Mikroorganismen und Wurzeldurchbohren, mit einer Zugfestigkeit >/= 14 N/mm² (EN 12311-2), Bruchdehnung > 280 % (EN 12311-2) und einer statischen Durchstanzfestigkeit > 20 kg (EN 12730), an den Überlappungen durch Heißluft-Thermofusion verschweißt und an den Ecken und Winkeln mit FLAG ANGLES verstärkt; Wärmedämmschicht bestehend aus extrudierten Polystyrolplatten mit den Abmessungen 1250 x 600 mm mit Nut- und Federverbindungen mit einer Druckfestigkeit von 250 KPa, Wärmeleitfähigkeit Lambda 0,036 W/mºK gemäß EN 13164 und einer Dicke von 80 mm, Typ EFYOS XPS PM 80; Drainageschicht aus Polyethylen niedriger Dichte (HDPE) mit aufgeklebtem Polypropylen-Geotextil von 500 g/m², 7,5 mm Dicke und Druckfestigkeit >150 kPa, Typ DRENTEX PROTECT PLUS, mechanisch verankert mit DRENTEX FIXINGS und einem Starterprofil vom Typ DRENTEX PROFILE, um ein Verrutschen des Systems während der Erdanpassung zu verhindern, wobei das Geotextil in Kontakt mit dem Boden kommt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000410
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • OmniClassNummer23-13 39 00
  • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit