Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_CubPlanaNoTransInvAjardinada_Intensiva+SopraXPS+MorterplasFp4KgGarden_699,64mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaNoTransInvAjardinada_Intensiva+SopraXPS+MorterplasFp4KgGarden_699,64mm

Google-Übersetzung,
m2 Dach bestehend aus: Ausbildung von Gefällen aus Porenbeton mit einer durchschnittlichen Dicke von 8 cm, fertiggestellt mit Zementmörtel mit einer durchschnittlichen Dicke von 2 cm mit der notwendigen Oberflächenfestigkeit zur Aufnahme der Abdichtung; Zweilagige Abdichtungsbahn, die auf den Träger aus Asphaltemulsion EMUFAL PRIMER mit einer Mindestauftragsmenge von 300 g/m2 geklebt wird, plastomere Hilfsfolie mit Glasfaserfilzverstärkung (FV) mit einer Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ≤ -10ºC Typ MOPLY N PLUS FV 3 Kg (LA-30-FV gemäß UNE 104410-2013), feuerverklebte Folie auf der vorherigen APP-Plastomer-LBM mit wurzelhemmendem Zusatz (UNE-EN 13948) mit verstärkter und stabilisierter Polyesterfilzvliesverstärkung (FP) mit einer Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ≤ -15ºC Typ MORTERPLAS FP 4 KG GARDEN (LBM-40-FP gemäß UNE 104410-2013), Trennschicht aus 100 % Polyesterfaser-Vlies-Geotextil mit einer Zugfestigkeit von 4,45 kN/m und statischer Durchstoßfestigkeit (CBR) von 820 N bei einem Gewicht von 300 g/m2 ROOFTEX V 300; Deutsch: Wärmedämmschicht aus extrudierten Polystyrolplatten mit den Abmessungen 1250 x 600 mm mit Halbstapelfugen mit einer Druckfestigkeit von 300 KPa, Wärmeleitfähigkeit Lambda 0,032 W/mºK gemäß EN 13164 und einer Dicke von 80 mm, Typ SOPRAXPS SL 80; Drainageschicht aus einer dreidimensionalen Polystyrolstruktur mit 12 mm Höhe, mit zwei eingearbeiteten Polypropylen-Geotextilien auf beiden Seiten, die in der Lage sind, das Wasser in der Knotenstruktur konstant zu halten, DRENTEX IMPACT GARDEN, anschließende Fertigstellung mit Mutterboden und Pflanzsubstrat mit einer Dicke von über 50 cm.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000424
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • OmniClassNummer23-13 39 00
  • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit