Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm
SOPREMA

Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm

Google-Übersetzung,
m2 Geneigtes Dach auf einem Betonträger, der eine ebene Fläche bieten muss, bestehend aus: Selbstklebende Abdichtung bestehend aus: Asphaltgrundierung mit einer Mindestmenge von 300 g/m2 Typ EMUFAL PRIMER, einseitig selbstklebende Folie aus Polymerbitumen, verstärkt mit Polyestervlies, verstärkt und stabilisiert mit Glasfaser und auf der Oberseite beschichtet mit einem TEXface-Polypropylenvlies Typ EDILSTICK 2 mm TNT/RAND-Bezeichnung: LBA-20-FP gemäß UNE 104410-2013; Wärmedämmschicht bestehend aus starren Platten aus extrudiertem Polystyrol mit einer Druckfestigkeit von 3 kp/cm2 und einer geriffelten Oberfläche auf der Oberseite, 80 mm dick, Typ SOPRAXPS TR 80, auf die Platte geklebt mit einem Einkomponenten-Polyurethanschaumkleber oder Typ ALSAN FOAM MF, in 30 mm dicken Schnüren verlegt, bereit zur Fertigstellung mit einer Mörtelfliese oder geklebt mit Punkten aus Polyurethanschaumkleber.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000426
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • OmniClassNummer23-13 39 00
  • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit