Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_CubPlanaNoTransInvert_Grava+SopraXps+MorterplasSbsFp4kg+MorterplasSbsFv4kg_238,2mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaNoTransInvert_Grava+SopraXps+MorterplasSbsFp4kg+MorterplasSbsFv4kg_238,2mm

Google-Übersetzung,
Abdeckung bestehend aus: Ausbildung von Böschungen aus Porenbeton mit einer durchschnittlichen Dicke von 8 cm, fertiggestellt mit Zementmörtel mit einer durchschnittlichen Dicke von 2 cm mit der notwendigen Oberflächenfestigkeit zur Aufnahme der Abdichtung; Zweilagige Abdichtungsbahn, die nach einer Asphaltgrundierung von mindestens 300 g/m², Typ EMUFAL PRIMER, auf den Untergrund geklebt wird, bestehend aus SBS-Elastomer-LBM mit Glasfaserfilzverstärkung (FV) mit einer Flexibilität bei niedrigen tª ≤ -15ºC, Typ MORTERPLAS SBS FV 4 kg (LBM-40-FV gemäß UNE 104410:2013), obere Bahn vollständig auf die untere LBM-Bahn geklebt, SBS-Elastomer-LBM mit verstärkter und stabilisierter Polyesterfilzverstärkung (FP) mit einer Flexibilität bei niedrigen tª ≤ -15ºC, Typ MORTERPLAS SBS FP 4 kg (LBM-40-FP gemäß UNE 104410:2013), Trennschicht aus hochfestem Geotextilvlies auf Basis von thermogeschweißtem Polypropylen mit einer Zugfestigkeit von 6,5 kN/m und einer statischen Durchstanzscherfestigkeit (CBR) von 1100 N mit einem Gewicht von 90 g/m2 TEXXAM 700;deutsch: Wärmedämmung bestehend aus extrudierten Polystyrolplatten mit Überlappverbindungen mit einer Druckfestigkeit von 300 KPa, Wärmeleitfähigkeit Lambda 0,032 W/mºK und einer Dicke von 80 mm, Typ SOPRAXPS SL 80; durchstoßfeste Trennlage aus hochfestem Geotextilvlies auf Basis von heißversiegeltem Polypropylen mit einer Zugfestigkeit von 12,5 kN/m und einer statischen Durchstoßfestigkeit (CBR) von 2250 N mit einem Gewicht von 120 g/m2 TEXXAM 1500, Abschlusslage mit Rollkanten mit einer Mindestdicke von 5 cm in 16/32 mm Körnung.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000443
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • OmniClassNummer23-13 39 00
  • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit