Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_Trasdosado251mm_TecsoundFt75+Lm+YL+InsoplastAA+YL
SOPREMA

Spain_Trasdosado251mm_TecsoundFt75+Lm+YL+InsoplastAA+YL

Google-Übersetzung,
Verkleidung bestehend aus einem Schallschutzkomplex aus einem porösen Textilfaserfilz und einer asphaltfreien Kunststoffplatte auf Polymerbasis mit einer Dichte von 2.010 kg/m³ und einer Gesamtdichte von 7,6 kg/m² und einer Dicke von 14 mm, Typ TECSOUND® FT 75, mit Kontaktkleber am Träger befestigt und mechanisch mit einem PVC-Dübel, Typ FIJACION PT-H, fixiert; selbsttragender Rahmen aus verzinktem Stahl bestehend aus einer 48 mm starken horizontalen Struktur (Kanal) auf einem Dämpfungsband TECSOUND S50 BAND 50 und einer 46 mm starken vertikalen Struktur (Ständer) alle 600 mm, auf die zwei 12,5 mm starke Gipskartonplatten geschraubt werden; Platzierung von absorbierendem Material wie Mineralwolle mit einer Dicke von 45 mm und einer Dichte von 50 kg/m3 zwischen den Ständern und Platzierung einer Schalldämmung mit selbstklebender Akustikfolie auf Elastomerbitumenbasis, verstärkt, flexibel und mit einer Dichte von 1500 kg/m3, 6 kg/m2 und einer Dicke von 4 mm vom Typ INSOPLAST AA 6 zwischen den Platten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000459
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit