Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Countertop Range Kitchen Furniture
Countertop Range Kitchen Furniture
Countertop Range Kitchen Furniture

    Countertop Range Kitchen Furniture

    Google-Übersetzung,
    Gasherd für die Arbeitsplatte

    Dieser 6-Flammen-Arbeitsplattenherd der Revit-Familie ist eine unverzichtbare Ergänzung für jedes moderne Küchendesign. Diese vielseitige Revit-Familie umfasst mehrere Konfigurationen für unterschiedliche Kochanforderungen, alles verpackt in einem modernen Edelstahlprodukt.

    Standardgrößen
    Breiten: 29 3/4", 35 3/4"
    Tiefe: 29 3/8"
    Höhe: 7 7/16"

    • Ideal für Großküchen und kulinarische Designanwendungen.
    • Voll funktionsfähiges 6-Brenner-Layout für vielfältige Kochanforderungen.
    • Durch die Arbeitsplattenintegration wird die Raumeffizienz in kompakten Bereichen verbessert.
    • Das einzigartige Wärmeverteilungssystem gewährleistet ein gleichmäßiges Garen auf allen Brennern.


    Wir präsentieren die 6-Flammen-Arbeitsplattenherde der Revit-Familie – eine unverzichtbare Ergänzung für jedes moderne Küchendesign. Diese vielseitige Revit-Familie wurde speziell entwickelt, um Ihren Architekturprojekten ein realistisches und funktionales Element zu verleihen. Mit sechs Hochleistungsbrennern bietet dieses Gerät eine beispiellose Kocheffizienz und ist daher ideal für private und gewerbliche Küchen. Sein kompaktes Arbeitsplattendesign gewährleistet eine einfache Integration in eine Vielzahl von Layouts, ohne wertvollen Platz zu opfern. Architekten und Designer werden die nahtlose Kompatibilität mit der Revit-Software zu schätzen wissen, die eine präzise Platzierung und Anpassung in digitalen Bauplänen ermöglicht. Diese Herde eignen sich perfekt für Kochschulen, Gourmetrestaurants und Gourmet-Einrichtungen zu Hause und zeichnen sich durch eine Kochleistung auf professionellem Niveau aus. Werten Sie Ihre Küchenprojekte mit dieser sorgfältig gestalteten Revit-Familie auf und stellen Sie sicher, dass Ihre Designs nicht nur beeindruckend aussehen, sondern auch praktisch und benutzerfreundlich sind.
    Spezifikation
    • Construction:
      • High-grade stainless steel body for durability and easy maintenance
      • Seamless edges for a sleek appearance
      • Heavy-duty cast iron grates for superior heat retention
      Burners:
      • Four or Six high-efficiency burners for versatile cooking options
      • Individual controls for precise temperature settings
      • Removable burner heads for easy cleaning
      • Each burner rated at 15,000 BTU
      • Optional professional style gridle
      Power and Mechanical Requirements:
      • Standard 120V electrical connection
      • Compatible with smart kitchen integration systems
      • Requires a natural gas or propane gas (conversion) hookup through a 3/4" diameter line
      Additional Information:
      • Countertop 6 burner range Revit family available for easy integration into digital designs
      • Supports BIM workflows for enhanced project collaboration
      • Detailed Revit model includes all necessary technical specifications and dimensions
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Appliance_Range_Countertop_SST
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit