Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture

    Washer / Dryer Residential Furniture

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Waschmaschine und Trockner für Privathaushalte

    Entdecken Sie die Revit Waschmaschine und Trockner-Kombination – eine All-in-One-Waschlösung, die auf Effizienz und Platzoptimierung ausgelegt ist. Diese kompakte Einheit ist ideal für modernes Wohnen und eignet sich perfekt für Stadtwohnungen, kleine Häuser und Mehrzweckräume. Durch die Kombination beider Funktionen in einem einzigen Modell macht die Revit Waschmaschine und Trockner separate Geräte überflüssig.

    Standardgrößen
    Breite: 28"
    Tiefe: 32"
    Höhe: 40", 56"

    • Perfekte Lösung für Wäschebereiche im Wohn- und Gaststättengewerbe
    • Kompaktes All-in-One-Design für Waschmaschine und Trockner für maximale Platzeffizienz
    • Entwickelt für Energieeffizienz mit einstellbaren Zyklusoptionen
    • Integrierte intelligente Funktionen ermöglichen die Fernüberwachung und -steuerung


    Die präzise konstruierte Waschmaschinen-Trockner-Kombination bietet mehrere Waschzyklen und Trocknungsoptionen für vielfältige Textilpflegebedürfnisse. Die energieeffiziente Technologie sorgt für minimalen Wasser- und Stromverbrauch und entspricht damit nachhaltigen Baupraktiken. Das schlanke Design und der leise Betrieb machen das Gerät perfekt für offene Raumkonzepte und verbessern Funktionalität und Ästhetik. Architekten und Designer werden die Kompatibilität mit Revit-Familien zu schätzen wissen, die eine nahtlose Integration in BIM-Projekte ermöglicht und eine detaillierte Planung und Visualisierung gewährleistet. Um diese Familie zu verwenden, öffnen Sie die Fetch-App und klicken Sie auf das Modell, um es in Ihr Projekt einzufügen. Im Bauzustand haben Sie die Möglichkeit, einen 40 cm hohen Sockel hinzuzufügen, um das Gerät auf eine komfortable Arbeitshöhe zu bringen. Sie können auch zwischen den Optionen Trockner und Waschmaschine wechseln. Unter „Abmessungen“ können Sie benutzerdefinierte Abmessungen auswählen und die gewünschte Breite, Tiefe und Höhe eingeben.
    Spezifikation
    • Construction:
      • High-grade stainless steel drum ensures durability and longevity
      • Robust outer body with powder-coated finish for scratch and rust resistance
      • Compact design optimized for space-saving in residential and commercial settings
      • Optional 16" pedestal allows you to store laundry accessories
      • Dimensions: 28" Width x 32" Depth x 40" Height
      • Choose between a washer or dryer unit
      Sustainability:
      • Energy Star certified for reduced energy consumption
      • Eco-friendly wash cycles designed to conserve water
      • Recyclable components to minimize environmental impact
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Appliance_Washer_Dryer_PCS
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)28
    • Tiefe (Inches)32
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung11 30 13.23
    • Format2014TitelResidential Laundry Appliances
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit