Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher

    Player Bench Metal Bleacher

    Google-Übersetzung,
    Spielerbank für drinnen und draußen

    Standardgrößen
    Breiten: 7", 15", 21"
    Tiefen: 10", 24"
    Höhen: 18", 30"

    • Ideal für Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen.
    • Erhältlich in tragbarer oder fester Ausführung für vielseitige Installationsmöglichkeiten.
    • Individuell anpassbare Breiten ab den Standardoptionen 7', 15' und 21'.
    • Die optionale Rückenlehne erhöht den Sitzkomfort und erfüllt spezielle Anforderungen.


    Diese robuste und vielseitige Spielerbank eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Sie vereint Funktionalität und modernes Design und ist ideal für Sportanlagen, Parks, Schulen und Freizeiteinrichtungen, die flexible Sitzmöglichkeiten benötigen. Wählen Sie zwischen Optionen wie einer komfortablen Rückenlehne für zusätzlichen Halt oder entscheiden Sie sich für eine mobile Ausführung zum einfachen Umstellen bzw. eine fest installierte Variante. Die Bank ist in Standardbreiten von 2,13 m, 4,57 m und 6,40 m erhältlich und deckt somit unterschiedliche Sitzbedürfnisse ab. Sie kann zudem an spezifische räumliche Gegebenheiten angepasst werden. Dank ihrer Witterungsbeständigkeit ist die Bank robust und widerstandsfähig und garantiert so Langlebigkeit bei minimalem Wartungsaufwand. Ihr elegantes, modernes Design fügt sich harmonisch in jedes architektonische Umfeld ein und macht sie zur idealen Wahl für Architekten und Designer, die ihre Projekte mit praktischen und flexiblen Sitzlösungen aufwerten möchten. Diese Spielerbank ist mehr als nur ein Möbelstück; sie ist ein funktionales Element, das den Komfort in jeder Umgebung erhöht.
    Spezifikation
    • Construction:
      • Designed for both indoor and outdoor environments
      • Available in portable or fixed installation options
      • Standard widths include 7', 15', and 21'
      • Customizable width options available to suit specific design needs
      Materials:
      • Durable, weather-resistant materials suitable for outdoor use
      • High-quality finishes that withstand heavy use and environmental conditions
      Design Options:
      • Optional back rest for added comfort
      • Sleek design that complements various architectural styles
      Sustainability:
      • Constructed from eco-friendly materials
      • Designed with sustainability in mind to minimize environmental impact
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Bench_Indoor_Outdoor_SST
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 62 23
    • Format2014TitelPortable Bleachers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit