Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin

    Basic Bin Plastic Storage Bin

    Google-Übersetzung,
    Freitragender Behälterspeicher

    Kragarmbehälter können in einer Vielzahl von Lagerlösungen verwendet werden und ermöglichen eine schnelle Teile- oder Werkzeugauswahl. Mit über 20 Standardgrößen finden Sie in dieser Familie den Behälter, der Ihren Anforderungen entspricht.

    Standardgrößen
    Breiten: 4", 5", 8", 11", 16"
    Tiefen: 5", 7", 9", 10", 13", 14", 18"
    Höhen: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 11"

    • Die Behälteraufbewahrung kann überall dort eingesetzt werden, wo Kleinteile oder Werkzeuge ordentlich aufbewahrt werden müssen
    • Wird häufig in Werkstätten, Labors und Apotheken verwendet
    • Über 20 Standardgrößen enthalten


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie einfach in Ihr Projekt ein und richten Sie sie an einer Lamellenplatte oder einer anderen Familie von Aufbewahrungslösungen für freitragende Behälter aus. Ändern Sie die Größe des Behälters, indem Sie einen Produktcode und eine grobe Abmessung aus dem Typenmenü auswählen. Wählen Sie die Familie aus und öffnen Sie das Typenmenü, um die detaillierten Innen- und Gesamtabmessungen jedes Behältertyps anzuzeigen.
    Spezifikation
      • Quikcly organize your inventory
      • Constructed with FDA approved materials
      • Front, back, and side grips
      • Can be stacked or hung from a louvered panel or bin bar
      • Includes wide front label slots for IDs
      • Water, rust, and corrosion proof
      • Autoclavable up to 250 degrees (f)
      • Bin dividers available on request
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Bin_Cantilever_PLA
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit