Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet

    Controlled Substance Stainless Steel Cabinet

    Google-Übersetzung,
    Schrank für kontrollierte Substanzen

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 48"
    Tiefe: 22 3/8"
    Höhen: 76", 84"

    • Ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen und in Laborumgebungen.
    • Ausgestattet mit einem zusätzlichen OJMAR-Tastenschloss für erhöhte Sicherheit.
    • Verfügt über einen festen Mittelboden und verstellbare Regalböden für flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten.
    • Vier Verankerungspunkte gewährleisten Stabilität und einfache Montage.


    Dieses Produkt zeichnet sich durch seine robuste Konstruktion mit einem festen Mittelboden und einem doppelten Boden aus, wodurch es sich ideal zur sicheren Aufbewahrung sensibler Materialien eignet. Der Schrank ist mit einem zusätzlichen Tastenschloss und einem Schlüsselschloss ausgestattet und bietet so doppelte Sicherheit – perfekt für Umgebungen mit kontrolliertem Zugang, wie Labore oder Hochsicherheitsarchive. Vier Verankerungspunkte und vier verstellbare Füße sorgen für Stabilität und einfache Montage auch auf unebenen Flächen. Die Kompatibilität mit Revit-Familien ermöglicht die nahtlose Integration in digitale Architekturpläne, sodass Architekten und Designer den Schrank in ihren Projekten visualisieren und bearbeiten können. Dieses Produkt hebt sich durch sein ausgeklügeltes Schließsystem und seine praktischen Designmerkmale von anderen Produkten ab und ist somit ideal für Fachleute, die Wert auf Sicherheit und Funktionalität legen.
    Spezifikation
    • Construction
      • Material: 18 GA. 304 Stainless Steel
      • Configurations: Four options available, 24"/48" wide, 76"/84" tall.
      • Anchoring Points: Four cabinet anchor brackets
      • Leveling: Four adjustable leveling feet
      Locking Mechanism
      • Primary Lock: OJMAR OCS Smart Lock
      • Secondary Lock: INTERDYNE Keyed Lock
      Shelving
      • Center Fixed Shelf
      • Adjustable Shelves: Five included per unit
      • Additional Shelving: Available for customization
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Controlled_Substance_SST
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 31 00
    • Format2014TitelManufactured Metal Casework
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit