Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lateral File Steel Storage Cabinet
Lateral File Steel Storage Cabinet

    Lateral File Steel Storage Cabinet

    Google-Übersetzung,
    Seitlicher Aktenschrank aus Stahl

    Dieser flexible Aktenschrank ermöglicht verschiedene Schubladenkonfigurationen und kann für maximalen Stauraum doppelseitig sein.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72"
    Tiefen: 9" - 36"
    Höhen: 40 1/4", 64 1/4", 76 1/4", 85 1/4", 88 1/4", 97 1/4"

    • Entwickelt für die effiziente Dateispeicherung in Büro- und Bildungsumgebungen
    • Bietet anpassbare Konfigurationen mit 3 bis 7 sicheren, abschließbaren Optionsschubladen
    • Optionale doppelseitige Einrichtung maximiert Speicherkapazität und Zugänglichkeit


    Der Aktenschrank zeichnet sich durch eine einheitliche, moderne Ästhetik aus, die über verschiedene Größen und Konfigurationen hinweg einheitlich bleibt. Jeder Schrank besteht aus hochwertigem kaltgewalztem Stahl mit robuster Pulverbeschichtung und besticht durch ein klares, stromlinienförmiges Profil mit integrierten oder versenkten Schubladengriffen. Das Design ermöglicht Flexibilität mit verschiedenen Schubladenkonfigurationen von 3 bis 7 Schubladen und ist in den Standardbreiten 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66" und 72" mit Tiefen zwischen 9" und 36" erhältlich. Diese Schrankfamilie wurde entwickelt, um den Aufbewahrungsbedarf von Unternehmensbüros, Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und Behörden zu erfüllen.
    Spezifikation
      • Constructed with welded heavy-gauge cold-rolled steel
      • Powder-coated finish for scratch and corrosion resistance
      • Available configurations: 3-drawer, 4-drawer, 5-drawer, 6-drawer, 7-drawer options
      • Optional individual drawer locks
      • Full-extension ball-bearing drawer slides
      • Option to have a starter or adder unit
      • Model includes a wide range of width, depth, and height dimensions
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_File_Lateral_PCS
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 51 19
    • Format2014TitelFiling Cabinets
    • OmniClassNummer23-21 11 11 19
    • OmniClassTitelCommercial Filing Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit