Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Lateral Files 4 Post Shelving
Sliding Lateral Files 4 Post Shelving
Sliding Lateral Files 4 Post Shelving

    Sliding Lateral Files 4 Post Shelving

    Google-Übersetzung,
    Schiebe-Aktenschränke

    Schieberegale sind die ideale Aufbewahrungslösung für Räume, in denen herkömmliche Lagerung mit hoher Dichte nicht möglich oder erwünscht ist. Wählen Sie zwischen 2–7 Breiten und 2–3 Tiefen.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36", 42", 48"
    Tiefen: 15", 18"
    Höhen: 40 1/4", 64 1/4", 76 1/4", 85 1/4", 88 1/4", 97 1/4"

    • Wirklich flexible Regale. Eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Konfigurationen, Verwendungsmöglichkeiten und Anwendungen
    • Wird in allen Bereichen eingesetzt, von Bibliotheksstapeln über Museumslager bis hin zu Ablagesystemen für Anwaltskanzleien und mehr
    • Stellen Sie die Anzahl der Regale auf 1 oder 0 ein und bauen Sie Ihre eigene Regallösung mit unseren gemeinsamen Zubehörfamilien, darunter Behälterteiler, Kleiderstangen, ausziehbare Referenzregale und Klapptüren.


    Das hochverdichtete mobile Lagersystem ist eine hochmoderne Lösung für maximale Lagereffizienz durch den Einsatz beweglicher Wagen auf Schienen, wodurch feste Gänge reduziert werden. Dieses innovative System bietet im Vergleich zu herkömmlichen Systemen bis zu dreimal mehr Lagerkapazität pro Quadratmeter und eignet sich daher ideal für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Dank seiner Anpassungsfähigkeit kann es praktisch alles lagern, von Akten im Büro bis hin zu Artefakten im Museum. Es eignet sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Bibliotheken, Krankenhäuser und Lagerhallen. Das System zeichnet sich insbesondere durch seine individuelle Anpassungsfähigkeit mit verschiedenen Regal- und Schrankoptionen aus. Die Betriebsarten – manuell, mechanisch unterstützt oder elektrisch – berücksichtigen unterschiedliche Aktivitätsniveaus und Benutzerpräferenzen. Dank seines konfigurierbaren Designs fügt es sich nahtlos in bestehende Architekturen ein und gewährleistet die Benutzersicherheit durch Funktionen wie farbcodierte Verriegelungsanzeigen und Sicherheitsschlösser. Das mobile Lagersystem besteht aus langlebigen Materialien wie kaltgewalztem Stahl und zeichnet sich dank seiner präzisionsgefertigten Komponenten durch einen reibungslosen und leisen Betrieb aus. Es erfüllt außerdem die ADA-Zugänglichkeitsstandards und gewährleistet so eine einfache Bedienung für alle Benutzer. Mit seinen intuitiven Steuerungsfunktionen, einschließlich einer intelligenten App für die Fernverwaltung der Gänge, verbessert das System den Arbeitsablauf und die organisatorische Effizienz und ist somit eine wertvolle Ergänzung für jedes platzsparende Design.
    Spezifikation
    • Shelving
      • 16 gauge cold rolled steel uprights
      • Shelves are formed of 22 gauge cold rolled steel with a 3/4" flange on all sides.
      • Shelves are available plain or with slots punched on 2" centers to accept adjustable dividers.
      • Shelf supports are formed of 14 gauge hot rolled pickled steel 3/4" high.
      • Shelf reinforcements are formed of 13 gauge hot rolled, pickled steel and formed into a channel shape, align with respective shelf support.
      • Kick Plates are formed of 14 or 16 gauge cold rolled steel formed with a stiffener flange on top and bottom edge. Kick Plates are available in 2" and 4" heights.
      • Sectional backs are formed of 20 gauge cold rolled steel, positioned on the inner rear post, and securely held by a formed retainer flange between the shelf support and post. Sectional back panels will add 3/8" to overall depth of shelving.
      Mobile System
      • Operation Modes: Manual, Mechanically Assisted, and Powered (1/4 or 1/8 hp motor)
      • Cold rolled steel rails ensure carriages smoothly glide when in operation.
      • Rails may include anti-tip measures when local codes require seismic precautions
      • Each moveable carriage includes a chain sprocket drive system.
      • Drive system gearing is designed to permit 1 lb. of force applied to the drive handle to move a minimum of 4,000 lbs. of load.
      • Each chain drive includes a tensioning device for adjusting tension without removing end panels.
      • Carriages may be equipped with 4-Post or Case-Type Shelving Units.
      • Color-coded visual indicators provide verification that carriages are locked.
      • Each wheel hub includes a single safety lock button.
      • All fabricated metal components and assemblies are finished in manufacturer standard powder coat paint finish.
      • End panels may be finished with plastic laminate in a variety of manufacturer standard textures and patterns.
      Optional Accessories
      • Card Holder for labeling aisles and shelving.
      • Aisle Lighting automatically illuminates when an aisle is opened.
      • Battery Backup (UPS) for emergency operation during power failure.
      • Building Control Module allows a high density system to tie into existing automated building control systems
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content.
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ).
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_File_Lateral_Sliding_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 26
    • Format2014TitelMobile Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit