Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drawers Heavy Duty Cabinet
Drawers Heavy Duty Cabinet
Drawers Heavy Duty Cabinet

    Drawers Heavy Duty Cabinet

    Google-Übersetzung,
    Robuster Schrank mit Schubladen

    In robusten Industrieschränken können kleine Werkzeuge, Teile und Geräte in jeder Industrie-, Fertigungs-, Servicetheken- oder Materialhandhabungsumgebung aufbewahrt werden. Verwenden Sie den vollständig anpassbaren Schubladenkonfigurator, um das perfekte System für Ihre Aufbewahrungsanforderungen zu erstellen.

    Standardgrößen
    Breiten: 18", 24", 30", 36", 48", 54", 60"
    Tiefen: 18, 21", 24", 27"
    Höhen: 24", 28", 30", 34", 38", 44", 58"

    • In den robusten Industrieschubladen können Werkzeuge und Kleinteile leicht wiederverwendet werden
    • Mit dem Schubladenkonfigurator können Sie vollständig anpassbare Schubladenlösungen für jeden Aufbewahrungsbedarf erstellen
    • Mehrere Untergestell- und Arbeitsplattenoptionen zur Erstellung funktionaler Arbeitsplätze verfügbar


    Diese Schubladenschrankfamilie umfasst bis zu 18 Schubladen mit vollständig anpassbaren Größen, mit denen Sie die beste Schubladenkonfiguration für Ihre Anforderungen erstellen können. Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie über die Fetch-App in Ihr Projekt ein und klicken Sie dann auf das Modell. Im Eigenschaftenbrowser unter „Konstruktion“ finden Sie Konfigurationsoptionen wie Basistyp, Arbeitsplattenmaterial und eine Option zum Hinzufügen eines Teilers für geteilte Schubladen. Die Kategorie „Abmessungen“ enthält Parameter zum Anpassen der Gesamtbreite, -tiefe und -höhe des Schranks. Die Schubladenkonfigurationsoptionen finden Sie unter „Modelleigenschaften“. Verwenden Sie „Anzahl Schubladen eingeben“, um die gewünschte Anzahl Schubladen von keiner bis zu achtzehn Schubladen anzugeben. „GESAMT_Schubladenplatz“ zeigt Ihnen an, wie viel Platz für Schubladen verfügbar ist, und „VERBLEIBENDE_Schubladenplatz“ berechnet, wie viel Platz für zusätzliche Schubladen übrig bleibt oder nicht. Ein negativer Wert in diesem Parameter zeigt an, dass zu viele Schubladen ausgewählt wurden. Verwenden Sie schließlich die Parameter „Schubladenhöhe eingeben“, um die einzelnen Schubladenhöhen zuzuweisen. Schublade 1 gibt die unterste Schublade an. Die maximal mögliche Anzahl an Schubladen beträgt achtzehn Schubladen mit je 3 Zoll in einem 58 Zoll hohen Schrank.
    Spezifikation
    • Cabinet
      • Fully welded steel frame
      • Available in a range of heights:
        • Desk height, 28"
        • Bench height, 30", 34"
        • Counter height, 38", 44"
        • Eye-level height, 58"
      • Locking options include central keyed, padlock hasp, and programable electronic lock
      • Included countertop can be stainless steel, laminated hardwood, painted steel, and plastic laminate
      • Select base options from 2" forklift, 2" recessed, 4" forklift, 4" recessed, and casters
      • Finished in a high-quality powder coat in one of 20 color options
      Doors
      • Single door up to 36" wide
      • Opens a full 180° for maximum accessibility
      • Chose between solid doors or doors with a polycarbonate window
      • Comes standard with a centrally keyed lock. Electronic locks available on request
      • Finished in either the same or a different powder coat as the cabinet
      Drawers
      • Heavy Duty Drawers can support up to 400 pounds each
      • Extends fully from cabinet for easy access
      • Full width stainless steel handle
      • Usable drawer height is 1" less than listed drawer height
      • Optional one drawer at a time system keeps cabinet safely upright
      • Drawers can include compartments, dividers, or foam pads for storing small parts and sensitive tools
      • Finished in either the same or a different powder coat as the cabinet
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Heavy_Duty_Drawers_PCS
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 31 00
    • Format2014TitelManufactured Metal Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 00
    • OmniClassTitelCasework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit