Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
File Drawer Laminate Pedestal
File Drawer Laminate Pedestal
File Drawer Laminate Pedestal

    File Drawer Laminate Pedestal

    Google-Übersetzung,
    Unterschrank mit mehreren Schubladen aus Kunststofflaminat

    Unser Unterschrank mit mehreren Schubladen ist Teil der modularen Schrankserie von Southwest Solutions; eine flexible und langlebige Alternative zu eingebauten Holzarbeiten. Diese Familie ist hochgradig anpassbar und alle unsere Schränke sind mit einer eingeschränkten lebenslangen Garantie ausgestattet. Der Schrank ist an allen vier Seiten fertig und verwendet 2 mm PVC-Kanten für eine langlebige, langfristige Lösung. Die unterste Schublade der Box-Box-File-Konfiguration ist für Hängemappen und zur Aufnahme eines Standard-Pendaflex-Ordners vorgesehen. Dies ist das gleiche Design, das die File-File-Konfiguration für beide Schubladen verwendet. Verwenden Sie einfache Parameter, um verschiedene Griffe, Türtypen, Fußleisten und mehr auszuwählen.

    Standardgrößen
    Breiten: 15 13/16"
    Tiefe: 18 3/4"
    Höhen: 27", 28", 33",

    • Aktenschubladen sind für Hängemappen und zur Aufnahme eines Standard-Pendaflex-Ordners konzipiert
    • Eine 37"H-Einheit hat eine Box-File-File-Konfiguration
    • Andere Konfigurationen sind Box-Box-Datei oder Datei-Datei.
    • Die Preise sind im Modell INBEGRIFFEN
    • Die Kostenschätzung wird dynamisch aktualisiert, wenn Änderungen am Modell vorgenommen werden


    Die Produktreihe von Southwest Solutions Group ist äußerst flexibel und anpassungsfähig, wobei jedes Revit-Modell so aufgebaut ist, dass es sein reales Gegenstück widerspiegelt. Nach dem Laden verfügt jedes Modell über eine Vielzahl von Parametern, mit denen Sie verschiedene Aspekte des Tischlerdesigns problemlos bearbeiten und anpassen können, ohne jemals wieder einen Typenkatalog laden zu müssen. Zu diesen Funktionen gehören:
    • Größen schnell ändern
    • Zehenkick-Optionen
    • Türstile
    • Grifftypen
    • Sperroptionen
    • Optionen für abgewinkelte Oberseite
    • Materialoptionen
    Darüber hinaus ist in jedes Modell ein hohes Maß an Informationen integriert, darunter ein Worst-Case-Budgetpreis, der dynamisch aktualisiert wird, wenn Sie das Modell in Revit bearbeiten. So können der Designer und der Kunde schnell erkennen, wofür das Geld ausgegeben wird. Außerdem gibt es innerhalb jedes Modelltyps Links zu ausführlicheren Informationen, falls Sie diese benötigen. Diese Flexibilität in Kombination mit einem hohen Maß an Informationen ist genau das, was BIM ausmacht.
    Spezifikation
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Pedestal_Drawer_Box_File_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 32 16
    • Format2014TitelManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 39
    • OmniClassTitelMailroom Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit