Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets

    Specimen Pass-Through Surgical Cabinets

    3.7 von 5 Sternen3.7(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Probendurchreicheschrank

    Probendurchreicheschränke bieten eine sichere Möglichkeit, Proben und andere Behälter vom Untersuchungsraum in einen Behälter oder Laborraum zu transportieren und gleichzeitig die Privatsphäre der Patienten zu wahren. Dank des Verriegelungssystems kann immer nur eine Tür geöffnet werden. Optionale Glastüren bieten einen guten Blick auf die entnommene Probe. Der Revit Probendurchreicheschrank wird häufig in Krankenhäusern, Arztpraxen und Laboren eingesetzt.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 24"
    Tiefen: 7", 11", 17"
    Höhe: 12", 24"

    • Wird häufig in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren und anderen medizinischen Einrichtungen mit Anforderungen an sichere Durchgänge verwendet
    • Modell an gewünschter Wand platzieren, Wandstärke und gewünschte Schrankmaße und Optionen einstellen
    • Optionen für Vorder- und Hintertüren aus Glas verfügbar
    • Sichere Verriegelungsgriffe stellen sicher, dass immer nur eine Tür geöffnet werden kann


    Edelstahl-OP-Schränke sind für Operationssäle, Labore und andere medizinisch genutzte Bereiche konzipiert. Die Wahl zwischen Aufputz-, Einbau- oder Durchreiche-Optionen bietet maximale Flexibilität selbst in kleinsten Räumen. Medizinischer Edelstahl ist inert, nicht saugfähig und leicht zu reinigen und zu sterilisieren. Wählen Sie einfach die gewünschte Installationsmethode, die gewünschten Abmessungen und die passenden Optionen. Die Modelle verfügen über abgeschrägte Oberseiten, optionale Schlösser und verschiedene Fußleistenhöhen. Darüber hinaus bietet das Modell vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für die Innenraumgestaltung, wie beispielsweise die Anzahl der Einlegeböden und die integrierte Beleuchtung.
    Spezifikation
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Specimen_Pass_Through_SST
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 31 00
    • Format2014TitelManufactured Metal Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit