Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Casters Cantilever Shelving
Casters Cantilever Shelving

    Casters Cantilever Shelving

    4.2 von 5 Sternen4.2(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Rolle für SSG Cantilever-Familien

    Verwenden Sie diese eigenständige Rollenfamilie mit einer beliebigen Kombination der Auslegerbaugruppe. Verfolgen Sie den Produktcode, das Gewicht und den Preis für jede Komponente in Echtzeit mit unseren gemeinsam genutzten Familien.

    Standardgrößen
    Breiten: 5"
    Tiefen: 2 1/4"
    Höhen: 6 1/2"

    • Graue Rollen
    • Kaltgewalzter Stahl
    • Standardhöhe von 5 Zoll


    Die Kragarmregallinie ist auf hohe Flexibilität ausgelegt, wobei jedes Modell so gebaut ist, dass es sein reales Gegenstück so genau wie möglich widerspiegelt. Verwenden Sie die vorgefertigte Kragarmregalfamilie, um Ihre Aufbewahrungslösung einfach zu visualisieren. Sie können auch die gemeinsam genutzten Unterkomponentenfamilien verwenden, um benutzerdefinierte Regallösungen zu erstellen. Alle Regaleinheiten werden ohne die Verwendung von Muttern, Schrauben oder Clips zusammengebaut und sind sowohl für Einzel- als auch für Doppeleinstieg (Aufbewahrung Rücken an Rücken) erhältlich, was eine maximale Ablage-/Lagerkapazität bei minimalem Eingriff in den Boden ermöglicht. Regale sind mit Schlitzen erhältlich, um verstellbare Aktenteiler aufzunehmen.
    Spezifikation
    • Frame:Upright frames are a welded assembly consisting of two 14-gauge posts that are 2” X 1-1/4”. The posts are connected by a 14 -gauge top and bottom spreader that is 1” X 1-3/4”. The uprights have slots for shelves on 1” increments along the entire height of the frame.Shelves:Standard shelves are formed of 18-gauge cold rolled steel. They have a shelf thickness of ¾” and a height of 6”. They are attached to the frame with a 16-gauge safety lug. Shelves are adjustable on 1” increments vertically along the frame. Slots for optional dividers are on 1” increments across the entire length of the shelf.Nominal Shelf Dimensions:
      • Width’s: 24”, 30”, 36”
      • Clear Width’s: 23- 15/32”, 29-15/32”, 35-15/32”
      • Depths: 6”, 7”, 8”, 9”, 10”, 11”, 12”, 13”, 15”
      • Shelves are adjustable on 1” increments vertically along the frame.
      • Dividers:Dividers and end brackets are made of minimum 16-gauge steel. Their depths should not exceed the depth of the shelves on which they are used. The top and front edges are flanged outward to prevent damage to stored media. Two hooks secure the divider into the shelf unit.Sustainability:
        • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
        • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
        • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cantilever_Caster
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-14
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)5
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung11 51 23
    • Format2014TitelLibrary Stack Systems
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit