Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Service Cart Hospital Equipment

Service Cart Hospital Equipment

Google-Übersetzung,
Krankenhaus-Servicewagen

Standardgrößen
Breite: 31"
Tiefe: 19"
Höhe: 33 Zoll

  • Ideal für Gesundheitseinrichtungen; steigert die Effizienz der Arbeitsabläufe.
  • Die Konstruktion aus Edelstahl gewährleistet Langlebigkeit und einfache Reinigung.
  • 31 Zoll Breite, 19 Zoll Tiefe, 33 Zoll Höhe; optionales Mittelregal erhältlich.
  • Anpassbare Abmessungen zur Erfüllung spezifischer Designanforderungen.


Dieser Wagen ist ideal für Krankenhäuser, Kliniken und Arztpraxen, da er Arbeitsabläufe optimiert und den Zugriff auf wichtige Materialien verbessert. Mit Abmessungen von 79 cm Breite, 48 cm Tiefe und 84 cm Höhe bietet er die perfekte Balance zwischen Größe und Funktionalität. Der Wagen verfügt über eine robuste obere und untere Ablagefläche, die ausreichend Platz für den Transport von medizinischem Material oder Geräten bietet. Für zusätzlichen Stauraum ist eine optionale mittlere Ablagefläche erhältlich, die die Nutzbarkeit weiter erhöht. Auch individuelle Abmessungen sind möglich, um eine nahtlose Integration in jede Gesundheitseinrichtung zu gewährleisten. Steigern Sie die betriebliche Effizienz Ihrer Gesundheitseinrichtung mit diesem unverzichtbaren Ausrüstungsgegenstand, der mit Blick auf Präzision und Praktikabilität entwickelt wurde.
Spezifikation
  • Construction:
    • High-grade stainless steel for durability and easy sanitation
    • Available upon request to fit specific project needs
    • 31" width x 19" depth x 33" height
    • Features a robust frame ensuring stability and longevity
    Shelves:
    • Top and Bottom Shelf: Standard configuration providing ample storage space
    • Optional Middle Shelf: Available to increase storage capacity
    Practical Applications:
    • Ideal for use in hospitals, clinics, and other healthcare facilities
    • Designed for easy transport of medical supplies and equipment
    Sustainability:
    • Material: Recyclable stainless steel supporting sustainability goals
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSSG_Cart_Hospital_Service_SST
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)33
  • Breite (Inches)31
  • Tiefe (Inches)19
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung11 72 53
  • Format2014TitelTreatment Equipment
  • CSIUniFormatIICodeE1090
  • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit