Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench

    Computer Workbench

    Google-Übersetzung,
    Computer Tisch

    Die Computerwerkbank ist langlebig und äußerst flexibel, was sie zu einer perfekten Ergänzung Ihres Arbeitsplatzes macht. Es verfügt über eine verstellbare Ablage zur besseren Aufbewahrung und eine Deckenlampe, die für die beste Beleuchtung sorgt.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Tiefen: 24", 30", 36", 42", 48"
    Höhen: 30", 36", 42"

    • Die Computerwerkbank ist speziell auf Langlebigkeit und hohe Flexibilität ausgelegt.
    • Der Tisch ist höhenverstellbar, um ihn besser an die Person anzupassen, die die Werkbank benutzt.
    • Die Tischbeine sind verstellbar und für zusätzlichen Stauraum können Regale hinzugefügt werden.


    Die Computerwerkbank ist ein unverzichtbarer Arbeitsplatz. Ihr modularer Aufbau ermöglicht es dem Benutzer, sich vollständig an seine Arbeitsanforderungen anzupassen. Es besteht die Möglichkeit, Regale für zusätzliche Regale hinzuzufügen, eine Deckenleuchte könnte für zusätzliche Beleuchtung hinzugefügt werden und seine anpassbare Pulverbeschichtung ermöglicht eine Personalisierung basierend auf Ihrer einzigartigen Ästhetik.
    Spezifikation
      • The computer workbench is made with durable steel material
      • Available in multiple powder coat finish colors that will allow it to blend in with your work aesthetic.
      • Standard width dimensions: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90" and 96"
      • Standard depth dimensions: 24", 30", 36", 42" and 48"
      • Standard height dimensions: 30", 36" and 42"
      • Multiple shelving depths availble, 12", 15", and 18" deep and the shelves amounts.
      • Available with castors or glides.
      • Available with an overhead light structure.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Computer_Workbench_PCS
    • ProduktfamilieMeusem
    • ProduktgruppeStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-25 69 11 11
    • OmniClassTitelLaboratory Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit