Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic

    Modular Sectional Couch Generic

    Google-Übersetzung,
    Modulares Sofa

    Wir präsentieren das modulare Sofa – eine vielseitige Sitzlösung, die sich jedem architektonischen Raum anpasst. Diese Familie bietet beispiellose Flexibilität und ermöglicht Architekten und Designern die Gestaltung individueller Sitzanordnungen, die den einzigartigen Konturen und Anforderungen jeder Umgebung gerecht werden.

    Standardgrößen
    Breiten: 29", 35"
    Tiefe: 29", 35"
    Höhen: 18 1/2", 28 1/2", 38 1/2"

    • Modulare Lounge-Sitzmöbel eignen sich ideal für Lounge-Umgebungen im Wohn- und Geschäftsbereich.
    • Verfügt über austauschbare Module für benutzerdefinierte Konfigurationen.
    • Polster aus hochdichtem Schaumstoff sorgen für lang anhaltenden Komfort.


    Wir präsentieren das modulare Sofa – eine vielseitige Sitzlösung, die sich jedem architektonischen Raum anpasst. Dieses innovative Möbelstück zeichnet sich durch seine beispiellose Flexibilität aus und ermöglicht Architekten und Designern die Gestaltung individueller Sitzgelegenheiten, die sich den individuellen Konturen und Anforderungen jeder Umgebung anpassen. Jedes Modul lässt sich einfach neu konfigurieren und eignet sich daher ideal für dynamische Bereiche wie Lounges, Gemeinschaftsbereiche oder Mehrzweckräume. Mit seinem schlanken Design und der robusten Konstruktion bietet dieses Sofa nicht nur mehr Komfort, sondern auch eine ansprechende Optik. Dank der Kompatibilität mit Revit integriert es sich nahtlos in Ihren Design-Workflow und ermöglicht die präzise Platzierung und Visualisierung im digitalen Modell Ihres Projekts. Das modulare Sofa vereint Funktionalität und Stil perfekt und verwandelt moderne Räume mühelos.
    Spezifikation
    • Construction
      • High-density foam padding for enhanced comfort
      • Durable hardwood frame for long-lasting support
      • Upholstered in premium fabric with a variety of color options
      • Modular design allows flexible configurations to fit any space
      Dimensions
      • Standard Section: 35" W x 29" D x 30" H
      • Deep Section: 29" W x 35" D x 30" H
      • Deep section is a standard section rotated 90 degrees
      • Left, Right, and Back sides are ineterchangable
      Practical Applications
      • Ideal for residential living rooms and commercial lounge areas
      • Perfect for creating custom seating arrangements in open-plan spaces
      • Suitable for contemporary and modern architectural styles
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Couch_Sectional_Modular_UPH
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 58 13
    • Format2014TitelCouches and Loveseats
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit