Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Countertop
Stainless Steel Countertop
Stainless Steel Countertop

    Stainless Steel Countertop

    Google-Übersetzung,
    Arbeitsplatte aus Edelstahl

    Die Arbeitsflächen bestehen aus 14 oder 16 Gauge Edelstahl, Typ 304 oder 316. Andere Stärken und Edelstahlarten sind erhältlich, um die Anforderungen an Funktion und Chemikalienbeständigkeit hochspezialisierter Labore zu erfüllen. Die Standardvorderkante ist entweder Square oder Box Marine. Sowohl L-förmige als auch U-förmige Platten sind gemäß Ihren Zeichnungen erhältlich. Die Ecken sind auf Gehrung geschnitten und werkseitig verschweißt.

    Standardgrößen
    Breiten: 12"-144"
    Tiefe: 12"-60"
    Höhe: 1"

    • Die Preise sind in diesem Modell INBEGRIFFEN
    • Casework RFA mit zwei Typen
    • 16 oder 14 Gauge
    • Typ 304 oder 316
    • Square oder Box Marine Vorderkante
    • Gehäuse aus Edelstahl


    Die Produktlinie für Tischlerarbeiten der Southwest Solutions Group ist äußerst flexibel und anpassungsfähig, wobei jedes Revit-Modell so aufgebaut ist, dass es sein reales Gegenstück widerspiegelt. Nach dem Laden verfügt jedes Modell über eine Vielzahl von Parametern, mit denen Sie verschiedene Aspekte des Tischlerdesigns problemlos bearbeiten und anpassen können, ohne jemals wieder einen Typenkatalog laden zu müssen. Systemübersicht Kundenspezifische Anwendungen, die aus speziell gefertigten Geräten aus rostfreiem Stahl oder vorgefertigten modularen Komponenten oder einer Kombination aus beidem bestehen, durchlaufen schnell einen einfachen, aber anspruchsvollen Design-, Genehmigungs- und Herstellungsprozess. Geräte, die genau nach Ihren Vorgaben gebaut und (sofern zutreffend) vorverdrahtet und vorinstalliert sind, werden mit kürzeren Lieferzeiten und zu geringeren Gesamtkosten geliefert.
    Spezifikation
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Countertop_SST
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 35 53.13
    • Format2014TitelMetal Laboratory Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 25 11
    • OmniClassTitelMetal Laboratory Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit