Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inline Doors & Drawers Laminate Circulation Desk
Inline Doors & Drawers Laminate Circulation Desk

    Inline Doors & Drawers Laminate Circulation Desk

    Google-Übersetzung,
    Ausleihschalter-Inline-Schrank – Türen und Schubladen

    Dieser Schrank mit Inline-Türen und Schubladen eignet sich perfekt für Bibliotheken, Bildungseinrichtungen und Empfangsbereiche. Er bietet zusätzlichen Stauraum für Bücher und Zubehör und erfüllt die Anforderungen von Architekten und Designern, die zuverlässige und stilvolle Möbel suchen.

    Standardgrößen
    Breiten: 36", 42", 48"
    Tiefen: 28", 30"
    Höhen: 30", 36", 42"

    • Ideal für Bibliotheken und Bildungseinrichtungen.
    • Inline-Schrankeinheiten lassen sich nahtlos mit modularen Ausleihschaltern kombinieren und bieten zusätzlichen Stauraum und zusätzliche Präsentationsmöglichkeiten.
    • Die Konfiguration umfasst zwei Türen und zwei Schubladen mit einem verstellbaren Regal zur Aufbewahrung von Büchern und anderen Vorräten.


    Der modulare Bibliotheks-Ausleihschalter aus Laminat ist eine vielseitige Lösung für moderne Bibliotheksumgebungen, die sowohl Funktionalität als auch Ästhetik verbessert. Dieser Schreibtisch besteht aus einem robusten 0,75-Zoll-Spanplattenkern mit beidseitig thermisch verschmolzenem Laminat (TFL) und passenden 3-mm-PVC-Kantenbändern und gewährleistet so Haltbarkeit und Stil. Die 1-Zoll-Hochdrucklaminatplatte (HPL) des Schreibtischs trägt zu seiner Widerstandsfähigkeit bei und unterstützt den täglichen Gebrauch in stark frequentierten Bereichen. Dieser in verschiedenen Größen erhältliche Ausleihschalter verfügt über verstellbare Basisnivellierer, die Stabilität auf unebenen Oberflächen gewährleisten. Feste und verstellbare Regale bieten flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten, während Drahtzüge aus satiniertem Nickel und verdeckte europäische Scharniere das schlanke Design unterstreichen. Optionale versteckte Doppelrollen ohne Feststeller sorgen für Mobilität und machen ihn ideal für dynamische Räume.
    Spezifikation
    • Construction
      • Circulation desks constructed using fully doweled 0.75” particle board.
      • Double-side thermal fused laminate (TFL) with matching 3mm PVC edge banding.
      • 1” matching, double-sided high-pressure laminate (HPL) top over a 0.75” sub-top.
      • Adjustable base levelers inserted into metal threaded inserts (only on circulation desks).
      • Shelves are 1” double-sided TFL with matching 3mm PVC edge banding on the front edge.
      • Doors are 0.75” double-sided TFL with 3mm PVC edge banding, 4” satin nickel wire pulls, and 6-point adjustable concealed hinges.
      • Each unit is factory assembled using glue and dowel construction.
      Features
      • Integrated, matching, fully finished 4” base with built-in levelers adjustable from inside the cabinet.
      • Hidden dual wheel non-locking plate casters optional, installed onsite by others.
      • Mobile cabinets have an integrated, 1” caster base with 3mm edge banding.
      • 3” heavy-duty casters, two locking, two non-locking, installed onsite by others.
      Premium Features
      • Constructed the same as Classic units except components are double-sided high-pressure laminate (HPL) instead of TFL.
      • Tops are always HPL.
      Optional Features
      • Deadbolt locks.
      • 3” heavy-duty locking plate casters (only on book cart).
      • Hidden dual wheel non-locking casters (only on book drops).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Desk_Circulation_Inline_Doors_and_Drawers_LAM
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 51
    • Format2014TitelLibrary Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit