Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pass-Thru Transaction Drawer
Pass-Thru Transaction Drawer

    Pass-Thru Transaction Drawer

    Google-Übersetzung,
    Pass-Thru-Transaktionsschublade

    Diese Transaktionsschublade eignet sich zum Transport von Papieren, Geld oder kleinen Gegenständen in einen sicheren Bereich. Sie wird häufig in Banken und bei der Abgabe und Abholung persönlicher Gegenstände eingesetzt. Diese Revit-Transaktionsschublade sorgt für den sicheren Transport wichtiger Gegenstände.

    Standardgrößen
    Breiten: 21 211/256"
    Tiefe: 24 121/128"
    Höhe: 13 11/64"

    • Die Transaktionsschublade transportiert Artikel sicher durch physische Barrieren wie Wände und Kassenstationen
    • Geeignet für Banken, Apotheken, Schulen, Hotels und Mautstellen
    • Passend für Objekte bis zu 15 3/4" B x 11" T x 8" H
    • Geeignet für den Innen- und Außenbereich


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie einfach aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein und platzieren Sie sie an der gewünschten Wand oder vertikalen Fläche. Das Modell schneidet die Oberfläche automatisch. Die Kassenseite ist die längere Seite und bietet Zugang zum Schubladenöffner. Das Produkt ist für Wände mit einer Dicke von bis zu 21,6 cm ausgelegt.
    Spezifikation
      • 10 gauge steel body construction finished with a scratch-resistant powder coat
      • 10 gauge stainless steel drawer front
      • Heavy-duty drawer slides
      • Internal drawer control and access
      • Available with bullet resistance on request
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Drawer_Pass-Thru_Tray_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit