Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eyewash Drench Hose Safety Equipment

Eyewash Drench Hose Safety Equipment

Google-Übersetzung,
Augendusche, Deckmontierter Spritzschlauch

Standardgrößen
Breite: 2 3/8"
Tiefe: 2 3/8"
Höhe: 10 1/8"

  • Ideal für Laborumgebungen, die Notfall-Augenduschen benötigen.
  • Ausgestattet mit zwei Sprühköpfen für eine umfassende Abdeckung von Augen und Gesicht.
  • Dieses Modell beinhaltet einen integrierten Doppelrückschlagschutz.


Diese vielseitige Einheit kann als fest installierte Augendusche für freihändige Bedienung oder als Duschschlauch zum Abspülen von Augen, Gesicht oder Körper verwendet werden. Ausgestattet mit zwei GS-Plus™-Sprühköpfen, jeweils mit aufklappbarer Staubschutzkappe, interner Durchflussregelung und Filter, gewährleistet sie einen sauberen und regulierten Wasserfluss. Die robuste Konstruktion umfasst ein geschmiedetes Messing-Quetschventil mit Edelstahl-Hebelgriff und Verriegelungsclip für kontinuierlichen Wasserfluss. Für erhöhte Sicherheit sorgt der optionale Rückflussverhinderer, der die Einhaltung der Installationsnormen gewährleistet. Um diese Produktfamilie zu verwenden, öffnen Sie die Fetch-App und klicken Sie auf das Modell, um es in Ihr Projekt einzufügen.
Spezifikation
  • Construction
    • Deck-mounted eyewash/drench hose unit for dual-purpose use.
    • Chrome-plated brass squeeze valve with replaceable stainless steel seat.
    • Nylon deck flange with handle locator guides ensures proper positioning.
    • Stainless steel squeeze handle with a plastic cover for user comfort.
    Spray Head Assembly
    • Two spray heads with "flip top" dust covers.
    • Internal flow control and filter to maintain water purity.
    Valve
    • Forged brass squeeze valve with a stainless steel lever handle.
    • Locking clip for hands-free operation.
    Available Options
    • Flexible stainless steel hose option.
    • Undercounter hose guide bracket to prevent tangling.
    • In-line vacuum breaker for enhanced safety.
    • Thermostatic mixing valve for delivering warm water.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSSG_Eyewash_Deck_Mounted_Drench_Hose_PLA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung22 45 29
  • Format2014TitelHand-Held Emergency Drench Hoses
  • CSIUniFormatIICodeE10
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit